VCR® Metal Gasket Face Seal Fittings — Nuts, Gaskets, and Accessories
Fittings available with these specifications:
- 1/8 to 1 in.
- Gaskets, male nuts, male split nuts, short male nuts, valve locks, female nuts, female split nuts, fitting locks
- 316 or 316L stainless steel, nickel, copper, PTFE
- Maximum 10 000 (689 bar)
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
VCR® Metal Gasket Face Seal Fittings — Nuts, Gaskets, and Accessories — ガスケット
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-4-VCR-2-GR-BL 316Lステンレス鋼 - - - - CU-12-VCR-2 銅 - - - - CU-16-VCR-2 銅 - - - - CU-2-VCR-2 銅 - - - - CU-4-VCR-2 銅 - - - - CU-4-VCR-2-GR 銅 - - - - CU-8-VCR-2 銅 - - - - CU-8-VCR-2-GR 銅 - - - - NI-12-VCR-2 ニッケル - - - - NI-12-VCR-2-GR ニッケル - - - - NI-12-VCR-2-GR-VS ニッケル - - - - NI-12-VCR-2-VS ニッケル - - - - NI-16-VCR-2 ニッケル - - - - NI-16-VCR-2-GR ニッケル - - - - NI-16-VCR-2-GR-VS ニッケル - - - - NI-2-VCR-2 ニッケル - - - - NI-2-VCR-2-VS ニッケル - - - - NI-4-VCR-2 ニッケル - - - - NI-4-VCR-2-BL ニッケル - - - - NI-4-VCR-2-GR ニッケル - - - - NI-4-VCR-2-GR-VS ニッケル - - - - NI-4-VCR-2-GR-VS-BL ニッケル - - - - NI-4-VCR-2-VS ニッケル - - - - NI-4-VCR-2-VS-BL ニッケル - - - - NI-4-VCR-2-ZCT-VS ニッケル - - - - NI-4-VCR-2-ZC-VS ニッケル - - - - NI-8-VCR-2 ニッケル - - - - NI-8-VCR-2-GR ニッケル - - - - NI-8-VCR-2-GR-VS ニッケル - - - - NI-8-VCR-2-VS ニッケル - - - - NI-8-VCR-2-VS-BL ニッケル - - - - NI-8-VCR-2-ZC-VS ニッケル - - - - SS-10-VCR-2 316Lステンレス鋼 - - - - SS-12-VCR-2 316Lステンレス鋼 - - - - SS-12-VCR-2-GR 316Lステンレス鋼 - - - - SS-12-VCR-2-GR-VS 316Lステンレス鋼 - - - - SS-12-VCR-2-VS 316Lステンレス鋼 - - - - SS-16-VCR-2 316Lステンレス鋼 - - - - SS-16-VCR-2-GR 316Lステンレス鋼 - - - - SS-16-VCR-2-GR-VS 316Lステンレス鋼 - - - - SS-16-VCR-2-VS 316Lステンレス鋼 - - - - SS-2-VCR-2 316Lステンレス鋼 - - - - SS-2-VCR-2-VS 316Lステンレス鋼 - - - - SS-4-VCR-2 316Lステンレス鋼 - - - - SS-4-VCR-2-BL 316Lステンレス鋼 - - - - SS-4-VCR-2-GR 316Lステンレス鋼 - - - - SS-8-VCR-2-GR-VS 316Lステンレス鋼 - - - - SS-4-VCR-2-GR-VS 316Lステンレス鋼 - - - - SS-4-VCR-2-GR-VS-BL 316Lステンレス鋼 - - - - SS-4-VCR-2-KN-VS 316Lステンレス鋼 - - - - SS-4-VCR-2-MR-VS 316Lステンレス鋼 - - - - SS-4-VCR-2-VS 316Lステンレス鋼 - - - - SS-4-VCR-2-VS-BL 316Lステンレス鋼 - - - - SS-4-VCR-2-ZCT-VS 316Lステンレス鋼 - - - - SS-4-VCR-2-ZC-VS 316Lステンレス鋼 - - - - SS-8-VCR-2 316Lステンレス鋼 - - - - SS-8-VCR-2-BL 316Lステンレス鋼 - - - - SS-8-VCR-2-GR 316Lステンレス鋼 - - - - SS-8-VCR-2-VS 316Lステンレス鋼 - - - - SS-8-VCR-2-VS-BL 316Lステンレス鋼 - - - - SS-8-VCR-2-ZC-VS 316Lステンレス鋼 - - - - T-8-VCR-2 PTFE - - - - -
VCR® Metal Gasket Face Seal Fittings — Nuts, Gaskets, and Accessories — めすナット
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-10-VCR-1 316 ステンレス鋼 5/8 インチ めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 - - SS-12-VCR-1 316 ステンレス鋼 3/4 インチ めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 - - SS-16-VCR-1 316 ステンレス鋼 1 インチ めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 - - SS-2-VCR-1 316 ステンレス鋼 1/8 インチ めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 - - SS-4-HVCR-1SR 316 ステンレス鋼 1/4 インチ めす大流量用VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 - - SS-4-VCR-1 316 ステンレス鋼 1/4 インチ めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 - - SS-4-VCR-1-03816 316 ステンレス鋼 1/4 インチ めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 - - SS-4-VCR-1-B25 316 ステンレス鋼 1/4 インチ めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 - - SS-4-VCR-1-SC 316 ステンレス鋼 1/4 インチ めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 - - SS-8-VCR-1 316 ステンレス鋼 1/2 インチ めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 - - SS-8-VCR-1-B25 316 ステンレス鋼 1/2 インチ めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 - - -
VCR® Metal Gasket Face Seal Fittings — Nuts, Gaskets, and Accessories — めすスプリット・ナット
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-4-VCR-1-SN 316 ステンレス鋼 1/4 インチ めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 - - -
VCR® Metal Gasket Face Seal Fittings — Nuts, Gaskets, and Accessories — 継手ロック・デバイス
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-4-VCR-FLC 316 ステンレス鋼 1/4 インチ 継手ロック・デバイス - - SS-8-VCR-FLC ステンレス鋼の種類 1/2 インチ 継手ロック・デバイス - - -
VCR® Metal Gasket Face Seal Fittings — Nuts, Gaskets, and Accessories — おすナット
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-10-VCR-4 316 ステンレス鋼 5/8 インチ おすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 - - SS-12-VCR-4 316 ステンレス鋼 3/4 インチ おすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 - - SS-16-VCR-4 316 ステンレス鋼 1 インチ おすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 - - SS-2-VCR-4 316 ステンレス鋼 1/8 インチ おすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 - - SS-4-HVCR-4SR 316 ステンレス鋼 1/4 インチ おす大流量用VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 - - SS-4-VCR-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ おすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 - - SS-4-VCR-4-B25 316 ステンレス鋼 1/4 インチ おすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 - - SS-8-VCR-4 316 ステンレス鋼 1/2 インチ おすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 - - SS-8-VCR-4-B25 316 ステンレス鋼 1/2 インチ おすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 - - -
VCR® Metal Gasket Face Seal Fittings — Nuts, Gaskets, and Accessories — おすスプリット・ナット
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-4-VCR-4-SN 316 ステンレス鋼 1/4 インチ おすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 - - -
VCR® Metal Gasket Face Seal Fittings — Nuts, Gaskets, and Accessories — ショートおすナット
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-4-VCR-4-.54NC 316 ステンレス鋼 1/4 インチ おすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 - - SS-4-VCR-4-.65NC 316 ステンレス鋼 1/4 インチ おすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 - - SS-8-VCR-4-.65 316 ステンレス鋼 1/2 インチ おすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 - - -
VCR® Metal Gasket Face Seal Fittings — Nuts, Gaskets, and Accessories — バルブ・ロック・デバイス
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-4-VCR-VLC 316 ステンレス鋼 1/4 インチ バルブ・ロック・デバイス - - -
VCR® Metal Gasket Face Seal Fittings — Nuts, Gaskets, and Accessories — めすナット(「SR」タイプ以外のグランド用)
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-4-HVCR-1 316 ステンレス鋼 1/4 インチ めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 - -
Product Availability by Store Location
Hours