text.skipToContent text.skipToNavigation
Manguera con Ánima de Goma y Refuerzo de Fibra de Rayón

Manguera de Goma (Serie PB) Swagelok®

Las mangueras con ánima de goma Swagelok® (serie PB) ofrecen un rendimiento fiable y económico en aplicaciones de aire comprimido, trasvase de aceite y otros líquidos y gases de servicio. Son fáciles de instalar en campo con las herramientas adecuadas, simplemente introduciendo manualmente una conexión final para manguera de goma Swagelok en una manguera nueva.

Ver Mangueras de Goma

La manguera de goma Swagelok® para servicio general serie PB es resistente al ozono y tiene un ánima lisa de Buna N. El refuerzo interno de fibra mejora el valor nominal de presión de la manguera y asegura la retención de la conexión en aplicaciones hasta 24,1 bar (350 psig), ofreciendo un rendimiento fiable en aplicaciones de líquidos o gases no volátiles. La cubierta de Buna N es resistente a la abrasión. Estas mangueras son extremadamente duraderas y pueden soportar el aplastamiento, los retorcimientos y otros usos en servicio duro mejor que otros tipos de manguera. Hay disponibles diferentes colores.

Las conexiones finales de las mangueras de goma Swagelok pueden conectarse a presión con la mano o con una simple herramienta push-on, lo que permite una fácil instalación en campo de las mangueras en bobina. Las conexiones finales permanecen firmemente conectadas más allá del punto de rotura del material de la manguera, lo que proporciona entornos de trabajo más seguros. Una herramienta especializada para cortar mangueras puede hacer cortes limpios para permitir conexiones estancas. El ánima de la manguera está diseñada para facilitar el montaje y no se necesitan abrazaderas para sujetar las conexiones finales a la manguera.

¿Tiene alguna pregunta sobre las mangueras de goma?

Contacte con los Especialistas Locales

Elija la Manguera Ideal para Su Aplicación

ゴム・ホースのカテゴリー

エンド・コネクション

エンド・コネクション

幅広いサイズのゴム・ホース用エンド・コネクションを取り揃えています。

ゴム・ホース、PBシリーズ

ゴム・ホース、PBシリーズ

ブナN製ゴム・ホースは、圧縮エアーおよび送油などの一般用途に適しています。複数のホース・カラーを取り揃えています。

Catálogos de Manguera y Tubo Flexible

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Ingeniero de servicios de gestión de mangueras Swagelok

Servicios de Asesoramiento sobre Mangueras Swagelok®

Aprenda a mejorar sus procedimientos de selección, instalación, inspección y mantenimiento de mangueras para mejorar la vida útil y el rendimiento de las mismas, reduciendo los costes en el proceso.

Más Información Sobre la Gestión de las Mangueras

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Manguera y Tubo Flexible Swagelok
3 pasos para la Seguridad en las Mangueras y la Reducción de Costes de Planta

La seguridad de las mangueras frecuentemente se obvia durante el mantenimiento de planta. Es importante prestar a las mangueras la atención que merecen—tanto las fugas como el desgaste normal pueden suponer riesgos para las instalaciones. Consulte estos consejos para evitar situaciones peligrosas y reducir los costes de planta.

Mantenimiento de Mangueras Industriales
El Plan de Mantenimiento de Mangueras Industriales que Puede Ahorrarle Mucho Dinero

Conocer los intervalos de sustitución de sus mangueras industriales puede ahorrarle en planta mucho dinero en costes de mantenimiento. Aprenda a evaluar sus sistemas y a desarrollar un plan de mantenimiento preventivo para gestionar el buen estado de sus mangueras.

consideraciones sobre los materiales de sustitución de las mangueras industriales
Sustitución de Mangueras Industriales: Consideraciones sobre el Material del Ánima

Al seleccionar manguera industrial para sus sistemas de fluidos empiece eligiendo bien el ánima—la capa más interna. Aprenda cómo seleccionar la manguera ideal para su aplicación, gracias a los consejos sobre materiales de las ánimas y tipos de construcción de los expertos de Swagelok.

Tipos de refuerzo para las mangueras industriales
Cómo Seleccionar el Refuerzo de Manguera Adecuado

Las mangueras industriales suelen contener capas de refuerzo críticas que contribuyen a la longevidad y el rendimiento. Conozca los diferentes tipos de capas de refuerzo y cuál es la más adecuada para las diferentes aplicaciones de sistemas de fluidos.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.