ニードル / メータリング・バルブ(微量流量調節用) — 高圧用ニードル・バルブ、Sno-Trik社410 / 445 / 645 / 945 シリーズ
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
ニードル / メータリング・バルブ(微量流量調節用) — 高圧用ニードル・バルブ、Sno-Trik社410 / 445 / 645 / 945 シリーズ — ストレート型担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-645-FP 316 ステンレス鋼 3/4-16 インチ 平行めねじ 3/4-16 インチ 平行めねじ SS-445-FP 316 ステンレス鋼 9/16-18 インチ 平行めねじ 9/16-18 インチ 平行めねじ SS-410-FP 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間