text.skipToContent text.skipToNavigation
中圧用圧力逃がし弁、RVシリーズ

中圧用Swagelok®圧力逃がし弁(RVシリーズ)

中圧用圧力逃がし弁を使用することで、さまざまな一般産業アプリケーションにおいて、シンプルながら信頼性の高い過剰圧力保護を行うことができます。

資料を請求する

中圧用圧力逃がし弁 RVシリーズは、工場設定圧力または調節可能圧力を選択することができます。外側からの設定圧力の調節が容易なほか、幅広い設定圧力に対応しているため、さまざまなアプリケーションのニーズに応えることができます。調節ロック・ナットが調節ネジの位置を維持するため、設定圧力を確実に調節することができます。

仕様

最高使用圧力 137.8 MPa
設定圧力範囲 6.89~137.8 MPa
オペレーション 設定または調節可能
最高使用温度 121°C
エンド・コネクション(サイズ) コーン&スレッド(3/8 インチ、9/16 インチ、一次側)、Swagelok FKシリーズ中圧用チューブ継手(3/8 インチ、1/2 インチ、9/16 インチ、一次側)、NPTめねじ(3/4 インチ、二次側)

RVシリーズ中圧用圧力逃がし弁のカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報を確認することができます。

バルブの流量係数(C<sub>v</sub>値)計算ツール

適切なバルブの選定がすべてを左右する

流量係数(Cv値)計算ツールを使用することで、ニーズに適したサイズのバルブを選定することができます。

ツールを使用する

スウェージロックのリソース

流体システムに適したバルブの選定
産業用流体システムに適したバルブを選定する方法

産業用流体システムやサンプリング・システムの設計アプリケーションに適したバルブを選定するためのSTAMPEDメソッドの適用方法を紹介します。

化学/石油精製業界におけるフュージティブ・エミッション(排出物の漏れ)を低減する
低排出認証付きバルブを使用して、フュージティブ・エミッション(排出物の漏れ)に伴うコストを最小限に抑える

化学/石油精製業界では、フュージティブ・エミッションに関する懸念が高まっています。低排出認証付きバルブを使用することで、施設と収益を保護することができます。今回は、低排出認証付きバルブとは何か、どのように試験を行っているか、そして低排出認証付きバルブを使用するとどのようなメリットが得られるかを紹介します。

一般産業用流体システムにおけるブロック・バルブ
ブロック・バルブで一般産業用流体システムを遮断する方法

一般産業用流体システムのメンテナンスを行う際は、プラントの安全を確保するため、事前にラインを遮断する必要があります。流体システム・ラインを安全に遮断できる方法のひとつは、2個のブロック・バルブを並べて取り付ける方法です。今回は、システムに最適な構成を設計する方法を紹介します。

Swagelok FKシリーズ継手
AGIインダストリーズ社、13,500か所の接続部で漏れはゼロ

AGIインダストリーズ社がFKBシリーズ・バルブとFKシリーズ継手を9か所の化学薬品注入スキッドで使用し、13,500か所ものリーク・ポイントで漏れを防止した事例を紹介します。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。