ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 — おすコネクター
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 — おすコネクター — ストレート型担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-4FK0-1-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok® ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ SS-6FK0-1-8 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok® ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ SS-4FK0-1-8 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok® ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ SS-6FK0-1-4 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok® ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ SS-8FK0-1-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok® ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ SS-4FK0-1-4MP 316ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok® ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 1/4 インチ 中圧用おすコーン&スレッド SS-6FK0-7-4 316ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok® ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 1/4 インチ NPTめねじ SS-6FK0-1-6 316ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok® ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 3/8 インチ NPTおねじ
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間