継手
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
6ML-404-1A 6 Moly 1/4 インチ - - - 6ML-604-1A 6 Moly 3/8 インチ - - - 6ML-814-1A 6 Moly 1/2 インチ - - - 825-404-1 合金825 1/4 インチ - - - B-104-1 真ちゅう 1/16 インチ - - - B-12M4-1 真ちゅう 12 mm - - - B-1414-1 真ちゅう 7/8 インチ - - - B-1814-1 真ちゅう 1 1/8 インチ - - - B-204-1 真ちゅう 1/8 インチ - - - B-404-1 真ちゅう 1/4 インチ - - - B-4M4-1 真ちゅう 4 mm - - - B-6M4-1 真ちゅう 6 mm - - - B-8M4-1 真ちゅう 8 mm - - - HC-204-1 合金C-276 1/8 インチ - - - HC-404-1 合金C-276 1/4 インチ - - - HC-604-1 合金C-276 3/8 インチ - - - HC-814-1 合金C-276 1/2 インチ - - - INC-404-1 合金600 1/4 インチ - - - M-604-1 合金400/R-405 3/8 インチ - - - M-814-1 合金400/R-405 1/2 インチ - - - NY-1014-1 ナイロン 5/8 インチ - - - NY-12M4-1 ナイロン 12 mm - - - NY-404-1 ナイロン 1/4 インチ - - - NY-4M4-1 ナイロン 4 mm - - - NY-604-1 ナイロン 3/8 インチ - - - NY-814-1 ナイロン 1/2 インチ - - - NY-8M4-1 ナイロン 8 mm - - - PFA-424-1 PFA 1/4 インチ - - - PFA-824-1 PFA 1/2 インチ - - - SS-1014-1 316 ステンレス鋼 5/8 インチ - - - SS-104-1 316 ステンレス鋼 1/16 インチ - - - SS-104-1-B1000 316 ステンレス鋼 1/16 インチ - - - SS-10M4-1 316 ステンレス鋼 10 mm - - - SS-1214-1 316 ステンレス鋼 3/4 インチ - - - SS-12M4-1 316 ステンレス鋼 12 mm - - - SS-1414-1 316 ステンレス鋼 7/8 インチ - - - SS-14M4-1 316 ステンレス鋼 14 mm - - - SS-15M4-1 316 ステンレス鋼 15 mm - - - SS-1614-1 316 ステンレス鋼 1 インチ - - - SS-16M4-1 316 ステンレス鋼 16 mm - - - SS-18M4-1 316 ステンレス鋼 18 mm - - - SS-2004-1 316 ステンレス鋼 1 1/4 インチ - - - SS-204-1 316 ステンレス鋼 1/8 インチ - - - SS-20M4-1 316 ステンレス鋼 20 mm - - - SS-22M4-1 316 ステンレス鋼 22 mm - - - SS-2404-1 316 ステンレス鋼 1 1/2 インチ - - - SS-25M4-1 316 ステンレス鋼 25 mm - - - SS-28M4-1 316 ステンレス鋼 28 mm - - - SS-2M4-1 316 ステンレス鋼 2 mm - - - SS-304-1 316 ステンレス鋼 3/16 インチ - - - SS-3204-1 316 ステンレス鋼 2 インチ - - - SS-3M4-1 316 ステンレス鋼 3 mm - - - SS-404-1 316 ステンレス鋼 1/4 インチ - - - SS-404-1BQ 316 ステンレス鋼 1/4 インチ - - - SS-4M4-1 316 ステンレス鋼 4 mm - - - SS-604-1 316 ステンレス鋼 3/8 インチ - - - SS-6M4-1 316 ステンレス鋼 6 mm - - - SS-814-1 316 ステンレス鋼 1/2 インチ - - - SS-8M4-1 316 ステンレス鋼 8 mm - - - T-1014-1 PTFE 5/8 インチ - - - T-10M4-1 PTFE 10 mm - - - T-1214-1 PTFE 3/4 インチ - - - T-12M4-1 PTFE 12 mm - - - T-15M4-1 PTFE 15 mm - - - T-1614-1 PTFE 1 インチ - - - T-204-1 PTFE 1/8 インチ - - - T-304-1 PTFE 3/16 インチ - - - T-3M4-1 PTFE 3 mm - - - T-404-1 PTFE 1/4 インチ - - - T-4M4-1 PTFE 4 mm - - - T-504-1 PTFE 5/16 インチ - - - T-604-1 PTFE 3/8 インチ - - - T-6M4-1 PTFE 6 mm - - - T-814-1 PTFE 1/2 インチ - - - T-8M4-1 PTFE 8 mm - - - B-1014-1 真ちゅう 5/8 インチ - - - M-404-1 合金400/R-405 1/4 インチ - - - NY-6M4-1 ナイロン 6 mm - - - T-104-1 PTFE 1/16 インチ - - - B-10M4-1 真ちゅう 10 mm - - - B-1214-1 真ちゅう 3/4 インチ - - - B-1614-1 真ちゅう 1 インチ - - - B-604-1 真ちゅう 3/8 インチ - - - B-814-1 真ちゅう 1/2 インチ - - - M-204-1 合金400/R-405 1/8 インチ - - - NY-104-1 ナイロン 1/16 インチ - - - NY-10M4-1 ナイロン 10 mm - - - PFA-624-1 PFA 3/8 インチ - - - NY-1614-1 ナイロン 1 インチ - - - NY-1214-1 ナイロン 3/4 インチ - - - 6ML-1214-1A - 3/4 インチ - - - 6MO-814-1A - 1/2 インチ - - - -
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-202-61F ステンレス鋼の種類 1/8 インチ - - - SS-402-61F ステンレス鋼の種類 1/4 インチ、6 mm - - - SS-602-61F ステンレス鋼の種類 3/8 インチ - - - SS-812-61F ステンレス鋼の種類 1/2 インチ、12 mm - - - SS-1012-61F ステンレス鋼の種類 5/8 インチ、15 mm、16 mm - - - SS-102-61F ステンレス鋼の種類 1/16 インチ - - - SS-1212-61F ステンレス鋼の種類 3/4 インチ、18 mm - - - SS-302-61F ステンレス鋼の種類 3/16 インチ、2 mm、3 mm、4 mm - - - -
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-400-1-0253 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 5/16-24 インチ UNFおねじ SS-400-1-0257 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4-28 インチ UNFおねじ -
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-18M3-1 316 ステンレス鋼 18 mm - - - SS-2003-1 316 ステンレス鋼 1 1/4 インチ - - - SS-203-1 316 ステンレス鋼 1/8 インチ - - - SS-20M3-1 316 ステンレス鋼 20 mm - - - SS-22M3-1 316 ステンレス鋼 22 mm - - - SS-2403-1 316 ステンレス鋼 1 1/2 インチ - - - SS-25M3-1 316 ステンレス鋼 25 mm - - - SS-28M3-1 316 ステンレス鋼 28 mm - - - SS-2M3-1 316 ステンレス鋼 2 mm - - - SS-303-1 316 ステンレス鋼 3/16 インチ - - - SS-3203-1 316 ステンレス鋼 2 インチ - - - SS-3M3-1 316 ステンレス鋼 3 mm - - - SS-403-1 316 ステンレス鋼 1/4 インチ - - - SS-4M3-1 316 ステンレス鋼 4 mm - - - SS-503-1 316 ステンレス鋼 5/16 インチ - - - SS-603-1 316 ステンレス鋼 3/8 インチ - - - SS-6M3-1 316 ステンレス鋼 6 mm - - - SS-813-1 316 ステンレス鋼 1/2 インチ - - - SS-8M3-1 316 ステンレス鋼 8 mm - - - T-103-1 PTFE 1/16 インチ - - - T-10M3-1 PTFE 10 mm - - - T-1213-1 PTFE 3/4 インチ - - - T-12M3-1 PTFE 12 mm - - - T-1613-1 PTFE 1 インチ - - - T-203-1 PTFE 1/8 インチ - - - T-303-1 PTFE 3/16 インチ - - - T-3M3-1 PTFE 3 mm - - - T-403-1 PTFE 1/4 インチ - - - T-4M3-1 PTFE 4 mm - - - T-503-1 PTFE 5/16 インチ - - - T-6M3-1 PTFE 6 mm - - - T-813-1 PTFE 1/2 インチ - - - T-8M3-1 PTFE 8 mm - - - 2507-603-1 スーパー・デュ-プレックス・ステンレス鋼 3/8 インチ - - - 2507-813-1 スーパー・デュ-プレックス・ステンレス鋼 1/2 インチ - - - 825-403-1 合金825 1/4 インチ - - - B-1013-1 真ちゅう 5/8 インチ - - - B-103-1 真ちゅう 1/16 インチ - - - B-10M3-1 真ちゅう 10 mm - - - B-1213-1 真ちゅう 3/4 インチ - - - B-12M3-1 真ちゅう 12 mm - - - B-1413-1 真ちゅう 7/8 インチ - - - B-1613-1 真ちゅう 1 インチ - - - B-1813-1 真ちゅう 1 1/8 インチ - - - B-203-1 真ちゅう 1/8 インチ - - - B-403-1 真ちゅう 1/4 インチ - - - B-4M3-1 真ちゅう 4 mm - - - B-603-1 真ちゅう 3/8 インチ - - - B-6M3-1 真ちゅう 6 mm - - - B-813-1 真ちゅう 1/2 インチ - - - B-8M3-1 真ちゅう 8 mm - - - HC-203-1 合金C-276 1/8 インチ - - - HC-403-1 合金C-276 1/4 インチ - - - HC-603-1 合金C-276 3/8 インチ - - - HC-813-1 合金C-276 1/2 インチ - - - INC-403-1 合金600 1/4 インチ - - - M-203-1 合金400/R-405 1/8 インチ - - - M-403-1 合金400/R-405 1/4 インチ - - - M-603-1 合金400/R-405 3/8 インチ - - - M-813-1 合金400/R-405 1/2 インチ - - - NY-1013-1 ナイロン 5/8 インチ - - - NY-103-1 ナイロン 1/16 インチ - - - NY-10M3-1 ナイロン 10 mm - - - NY-12M3-1 ナイロン 12 mm - - - NY-203-1 ナイロン 1/8 インチ - - - NY-403-1 ナイロン 1/4 インチ - - - NY-4M3-1 ナイロン 4 mm - - - NY-603-1 ナイロン 3/8 インチ - - - NY-813-1 ナイロン 1/2 インチ - - - NY-8M3-1 ナイロン 8 mm - - - PFA-423-1 PFA 1/4 インチ - - - PFA-623-1 PFA 3/8 インチ - - - PFA-823-1 PFA 1/2 インチ - - - S-1213-1 炭素鋼チューブ 3/4 インチ - - - S-1613-1 炭素鋼チューブ 1 インチ - - - SS-1013-1 316 ステンレス鋼 5/8 インチ - - - SS-103-1 316 ステンレス鋼 1/16 インチ - - - SS-103-1-B1000 316 ステンレス鋼 1/16 インチ - - - SS-10M3-1 316 ステンレス鋼 10 mm - - - SS-1213-1 316 ステンレス鋼 3/4 インチ - - - SS-12M3-1 316 ステンレス鋼 12 mm - - - SS-1413-1 316 ステンレス鋼 7/8 インチ - - - SS-14M3-1 316 ステンレス鋼 14 mm - - - SS-15M3-1 316 ステンレス鋼 15 mm - - - SS-1613-1 316 ステンレス鋼 1 インチ - - - SS-16M3-1 316 ステンレス鋼 16 mm - - - NY-6M3-1 ナイロン 6 mm - - - T-1013-1 PTFE 5/8 インチ - - - T-603-1 PTFE 3/8 インチ - - - NY-1213-1 ナイロン 3/4 インチ - - - NY-1613-1 ナイロン 1 インチ - - - 2507-1213-1 スーパー・デュープレックス・ステンレス鋼 3/4 インチ - - - 2507-403-1 スーパー・デュープレックス・ステンレス鋼 1/4 インチ - - - 6MO-813-1 6-Moly 1/2 インチ - - - -
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-402-61 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-602-61 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-812-61 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - -
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
B-202-1K 真ちゅう 1/8 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - B-402-1K 真ちゅう 1/4 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - SS-202-1K 316 ステンレス鋼 1/8 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - SS-402-1K 316 ステンレス鋼 1/4 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - SS-812-1K 316 ステンレス鋼 1/2 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - -
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-1F2-1GC 316 ステンレス鋼 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-2F2-1GC 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - -
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
B-400-NFSET 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - B-600-NFSET 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - B-810-NFSET 真ちゅう 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-100-NFSET 316 ステンレス鋼 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-10M0-NFSET 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 - - SS-12M0-NFSET 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 - - SS-200-NFSET 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-400-NFSET 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-600-NFSET 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-6M0-NFSET 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 - - SS-810-NFSET 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-8M0-NFSET 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 - - -
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
T-0-OR-010 PTFE ユニフォームOリング・サイズ 010 - - - T-0-OR-111 PTFE ユニフォームOリング・サイズ 111 - - - VT-7-OR-001-1/2 フルオロカーボンFKM 1/16 インチ - - - VT-7-OR-006 フルオロカーボンFKM ユニフォームOリング・サイズ 006 - - - VT-7-OR-010 フルオロカーボンFKM ユニフォームOリング・サイズ 010 - - - VT-7-OR-012 フルオロカーボンFKM ユニフォームOリング・サイズ 012 - - - VT-7-OR-014 フルオロカーボンFKM ユニフォームOリング・サイズ 014 - - - VT-7-OR-111 フルオロカーボンFKM ユニフォームOリング・サイズ 111 - - - VT-7-OR-116 フルオロカーボンFKM ユニフォームOリング・サイズ 116 - - - VT-7-OR-120 フルオロカーボンFKM ユニフォームOリング・サイズ 120 - - - VT-7-OR-215 フルオロカーボンFKM ユニフォームOリング・サイズ 215 - - - -
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-402-SC ステンレス鋼の種類 1/4 インチ - - - SS-602-SC ステンレス鋼の種類 3/8 インチ - - - SS-812-SC ステンレス鋼の種類 1/2 インチ - - - SS-1212-SC ステンレス鋼 3/4 インチ - - - SS-1612-SC ステンレス鋼 1 インチ - - -
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間