バルブ
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
B-4JN 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 B-4JN1 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 B-4JN2 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ B-4JN5 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTめねじ SS-4JB2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ B-4JN4 真ちゅう 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ SS-4JB 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 -
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
B-4JNA 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 B-4JNA2 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間