逆止弁 — 高純度用溶接式逆止弁、CWシリーズ
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
逆止弁 — 高純度用溶接式逆止弁、CWシリーズ — 圧力固定型
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 26L-CW4VR4-P 316Lステンレス鋼 1/4 インチ 一体型おすVCR 1/4 インチ 一体型おすVCR 6L-CW4VR4-PX 316Lステンレス鋼 1/4 インチ 一体型おすVCR 1/4 インチ 一体型おすVCR 6L-CW4VR8 316Lステンレス鋼 1/2 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR 1/2 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR 6L-CW4FR4 316Lステンレス鋼 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)めすVCR 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)めすVCR 6L-CW4FR4-P 316Lステンレス鋼 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)めすVCR 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)めすVCR 6L-CW4FR4-VR4 316Lステンレス鋼 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)めすVCR 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR 6L-CW4FR4VR4-P 316Lステンレス鋼 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)めすVCR 1/4 インチ 一体型おすVCR 6L-CW4S4 316Lステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 6L-CW4VR4 316Lステンレス鋼 1/4 インチ 一体型おすVCR 1/4 インチ 一体型おすVCR 6L-CW4VR4-EP 316Lステンレス鋼 1/4 インチ 一体型おすVCR 1/4 インチ 一体型おすVCR 6LV-CW4BW4 316L VARステンレス鋼 1/4 インチ チューブ突き合わせ溶接 1/4 インチ チューブ突き合わせ溶接 6LV-CW4BW4-EP 316L VARステンレス鋼 1/4 インチ チューブ突き合わせ溶接 1/4 インチ チューブ突き合わせ溶接 6L-CW4VR8-P 316Lステンレス鋼 1/2 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR 1/2 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR 6LV-CW4BW4-P 316L VARステンレス鋼 1/4 インチ チューブ突き合わせ溶接 1/4 インチ チューブ突き合わせ溶接 6L-CW4VR4-NE 316Lステンレス鋼 1/4 インチ 一体型おすVCR 1/4 インチ 一体型おすVCR
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas