스웨즈락® 플랜지 어댑터
플랜지 파이프 시스템에서 튜빙 시스템으로 나사 연결 또는 용접 없이 플렌지에서 튜브 피팅 어댑터로 전환되어 잠재 시스템 누설 지점을 감소시킵니다.
플랜지 어댑터 카탈로그
구성 부품의 재질, 압력 및 온도 등급, 선택 사양 및 액세서리를 포함한 상세 제품 정보를 찾아보십시오.
플랜지 파이핑 시스템에서 튜빙 시스템까지 나사 및 용접 없는 변환; ASME, DIN, EN, 및 JIS 표준에 맞는 플랜지 타입; 원피스 일체형 기계 가공된 단조 몸체; 50mm 및 2인치 까지의 Swagelok® 튜브 피팅 말단 연결구 사용 가능
스웨즈락® 튜브 피팅의 장점
스웨즈락 튜브 피팅은 입증된 구조, 정밀한 제조 및 탁월한 원자재를 특징으로 하여 안전성과 신뢰성에 대한 최고의 기대치를 충족하도록 설계되었습니다.
장점 발견귀하를 위해 선별된 스웨즈락 리소스
피팅 소개: 나사 사이즈 및 피치(Pitch) 확인 방법
경력이 많은 전문가도 나사를 구별하는 데 어려움을 겪습니다. 스웨즈락의 프로덕트 매니저 Andy Hitchcock이 피팅에서 캘리퍼(caliper), 피치 게이지(pitch gauge), 나사 구별 가이드를 통해 나사 사이즈 및 피치(pitch)를 확인하는 방법을 알려드립니다.
압축 피팅으로 중압 오일 및 가스 애플리케이션 최적화
오일 및 가스 상부설비(topside asset)의 중압(Medium-pressure) 애플리케이션에서 압축 피팅이 어떻게 기존의 콘 & 쓰레드 연결에 비해 설치 속도와 성능상의 장점을 제공할 수 있는지 알아보십시오.
선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)의 안전 및 신뢰성 개선 방법
선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)가 안전 및 생산 효율성을 개선하고, 고객을 위해 일관성, 안정성 및 비용 절감을 실현할 수 있도록 스웨즈락 상하이가 어떻게 지원하였는지 소개합니다.
스웨즈락 튜브 피팅 설비
이 비디오는 일관성, 품질, 신뢰성에 대한 글로벌 명성을 얻은 스웨즈락 튜브 피팅 설비의 통합 단계들을 보여 줍니다.
플랜지 어댑터
플랜지 어댑터는 원피스의 일체형 단조로부터 기계가공으로 제조됩니다. 최대 50mm 및 2인치까지 스웨즈락 튜브 피팅 연결구를 사용할 수 있는 Flat Face, Raised Face, RTJ를 포함한 밀폐 면들이 있으며 플랜지 타입은 ASME, DIN, EN 및 JIS 규격을 따릅니다. 316 스테인리스강이 표준이며 추가 재질들은 옵션입니다. 튜브 피팅 렌치용 육각면은 최초 설비 시 스웨즈락 간격 검사 측정기를 사용하여 측정할 수 있어 손쉽게 조립할 수 있습니다. 특별 주문 플랜지 어댑터가 공급 가능합니다.