밸브
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-V5NBF8 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT SS-V5NBF8-FL 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 계기 연결 플랜지 SS-VB5NBF8 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-V2BF8 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT SS-V2BF8-FL 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 계기 연결 플랜지 SS-V2BF8-G 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT SS-V2BFS8 316 스테인리스강 1/2인치 Female Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Female Swagelok® 튜브 피팅 SS-V2NBM8-F8-11486 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT SS-V2NBM8-F8-G-11486 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-MB-VBK 스테인리스강 - - - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-SSV-V-3-F2 CF3M 1/8인치 암나사 NPT - - SS-SSV-V-2-F2 CF3M 1/8인치 암나사 NPT - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-V3NBF8 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT SS-V3NBF8-FL 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 계기 연결 플랜지 SS-V3NBF8-G 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT SS-V3NBM8-F8-11421 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT SS-V3NBF8-FL-G 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 계기 연결 플랜지 SS-V3NBFL 316 스테인리스강 계기 연결 플랜지 계기 연결 플랜지
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간