Ultra-Torr 진공 피팅 — 유니온 — 직선형
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Ultra-Torr 진공 피팅 — 유니온 — 직선형
직선 및 티형 Ultra-Torr 진공 피팅은 반복되는 분해 및 재조립 후에도 신뢰할 수 있는 진공 밀폐를 제공합니다.
Ultra-Torr 진공 피팅
스테인리스강 구조, 탄화플루오르 FKM O-링; 안정적이고 반복 가능한 밀폐 성능; 1/16 ~ 1 1/2 in. 인치 튜브 크기 제공
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12-UT-6 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Ultra-Torr® 진공 피팅 | 3/4인치 | Ultra-Torr® 진공 피팅 | Ver producto |
SS-16-UT-6 | 316 스테인리스강 | 1인치 | Ultra-Torr® 진공 피팅 | 1인치 | Ultra-Torr® 진공 피팅 | Ver producto |
SS-4-UT-6 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Ultra-Torr® 진공 피팅 | 1/4인치 | Ultra-Torr® 진공 피팅 | Ver producto |
SS-4-UT-6-200 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Ultra-Torr® 진공 피팅 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | Ver producto |
SS-4-UT-6-400 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Ultra-Torr® 진공 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | Ver producto |
SS-6-UT-6 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Ultra-Torr® 진공 피팅 | 3/8인치 | Ultra-Torr® 진공 피팅 | Ver producto |
SS-6-UT-6-4 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Ultra-Torr® 진공 피팅 | 1/4인치 | Ultra-Torr® 진공 피팅 | Ver producto |
SS-6-UT-6-600 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Ultra-Torr® 진공 피팅 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | Ver producto |
SS-8-UT-6 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Ultra-Torr® 진공 피팅 | 1/2인치 | Ultra-Torr® 진공 피팅 | Ver producto |
SS-8-UT-6-4 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Ultra-Torr® 진공 피팅 | 1/4인치 | Ultra-Torr® 진공 피팅 | Ver producto |
SS-8-UT-6-400 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Ultra-Torr® 진공 피팅 | 1/4인치 | 스웨즈락® 튜브 피팅 | Ver producto |
SS-8-UT-6-810 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Ultra-Torr® 진공 피팅 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | Ver producto |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.