Raccords et adaptateurs pour tubes — Pièces détachées et accessoires — Calibres de contrôle
Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout
Catalogues
Raccords et adaptateurs pour tubes — Pièces détachées et accessoires — Calibres de contrôle
Gap inspection gauge verifies proper fitting assembly by checking ferrule placement—ideal for ensuring consistent, leak-tight tube connections.
측정 가능한 튜브 피팅및 어답터 피팅
1/16 in. 부터 2 in. 및 2 mm 에서 50 mm; 최초 설비 시 일관된 측정가능성; 분리 및 재조립이 용이함; 다양한 재질 및 형태
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS-IG-100 | - | 1/16인치 | - | - | - | Afficher le produit |
| MS-IG-1010 | - | 5/8인치, 14mm, 15mm, 16mm | - | - | - | Afficher le produit |
| MS-IG-10M0 | - | 10mm | - | - | - | Afficher le produit |
| MS-IG-1210 | - | 3/4인치, 18mm | - | - | - | Afficher le produit |
| MS-IG-1410 | - | 7/8인치, 20mm, 22mm | - | - | - | Afficher le produit |
| MS-IG-1610 | - | 1인치, 25mm | - | - | - | Afficher le produit |
| MS-IG-200 | - | 1/8인치, 2mm, 3mm | - | - | - | Afficher le produit |
| MS-IG-400 | - | 1/4인치, 6mm | - | - | - | Afficher le produit |
| MS-IG-468 | - | 1/4인치, 3/8인치, 1/2인치, 6mm, 12mm | - | - | - | Afficher le produit |
| MS-IG-500 | - | 5/16인치, 8mm | - | - | - | Afficher le produit |
| MS-IG-600 | - | 3/8인치 | - | - | - | Afficher le produit |
| MS-IG-612M | - | 1/4인치, 1/2인치, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm | - | - | - | Afficher le produit |
| MS-IG-810 | - | 1/2인치, 12mm | - | - | - | Afficher le produit |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.