카탈로그
콘 & 쓰레드 피팅 — 고압 콘 & 페럴 피팅, Sno-Trik — 직선형
콘 & 쓰레드 연결구는 신뢰성 있는 중압 및 고압 성능을 제공합니다. 모든 압력 연결의 기본인 배출공(Weep Hole)을 통해 올바른 연결을 확인합니다.
중압 및 고압 피팅 튜빙 밸브 및 액세서리
특징: 316 스텐레스강 구조; 537°C (1000°F)까지의 온도; 중압 (MP) 피팅, 크기—1/4 ~ 1 in., 압력 등급—최대 20 000 psig (1378 bar); 고압 (HP) 피팅, 크기—1/4 ~ 9/16 in., 압력 등급—최대 60 000 psig (4134 bar); NACE® MR0175/ISO15156 적합
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-440-1-4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 고압 Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
SS-44M-A-200 | 316 스테인리스강 | 9/16-18인치 | 고압 수나사 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
SS-44M-A-400 | 316 스테인리스강 | 9/16-18인치 | 고압 수나사 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
SS-44M-A-441 | 316 스테인리스강 | 9/16-18인치 | 고압 수나사 | 1/4인치 | 콘 튜브 스터브 | 제품 보기 |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.