カタログ
チューブ継手/アダプター継手 — スペアー・パーツ/アクセサリー — ギャップ検査ゲージ
チューブをしっかりとグリップし、耐振性に優れているため、漏れのないシールを形成します。Swagelokチューブ継手は、70年以上にわたって高い評価をいただいてきました。その優れた信頼性は、各種テスト・レポートでも実証されています。中には、非常に過酷な条件下で実施されたテストも含まれています。
Raccords pour tubes et raccords adaptateurs contrôlables
Disponibles pour tubes de 2 à 50 mm et de 1/16 à 2 po; Systématiquement contrôlable lors du montage initial; Facile à desserrer et à resserrer; Large gamme de matériaux et de configurations
類似製品
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
MS-IG-100 | - | 1/16 po | - | - | - | 製品を見る |
MS-IG-1010 | - | 5/8 po, 14 mm, 15 mm, 16 mm | - | - | - | 製品を見る |
MS-IG-10M0 | - | 10 mm | - | - | - | 製品を見る |
MS-IG-1210 | - | 3/4 po, 18 mm | - | - | - | 製品を見る |
MS-IG-1410 | - | 7/8 po, 20 mm, 22 mm | - | - | - | 製品を見る |
MS-IG-1610 | - | 1 po, 25 mm | - | - | - | 製品を見る |
MS-IG-200 | - | 1/8 インチ、2 mm、3 mm | - | - | - | 製品を見る |
MS-IG-400 | - | 1/4 インチ、6 mm | - | - | - | 製品を見る |
MS-IG-468 | - | 1/4 インチ、3/8 インチ、1/2 インチ、6 mm、12 mm | - | - | - | 製品を見る |
MS-IG-500 | - | 5/16 インチ、8 mm | - | - | - | 製品を見る |
MS-IG-600 | - | 3/8 インチ | - | - | - | 製品を見る |
MS-IG-612M | - | 1/4 インチ、1/2 インチ、6 mm、8 mm、10 mm、12 mm | - | - | - | 製品を見る |
MS-IG-810 | - | 1/2 インチ、12 mm | - | - | - | 製品を見る |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。