Шаровые краны и пробковые краны на четверть оборота — Запасные части и вспомогательное оборудование — Пневматический привод
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
Шаровые краны и пробковые краны на четверть оборота — Запасные части и вспомогательное оборудование — Пневматический привод
Предлагается широкий выбор запасных деталей и вспомогательных принадлежностей для вашего клапана Swagelok.
Swagelok® 볼 밸브 개폐기 옵션
특징: 래크피니언 공기작동식 개폐기, 솔레노이드 밸브, 리미트 스위치; ISO 5211-준수 공기작동식 개폐기, 솔레노이드 밸브, 리미트 스위치, 위치 센서; 현장 조립용 완전 개폐 어셈블리 및 키트
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
MS-131-DA | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
MS-131-SR | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
MS-131-SR-HT | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
MS-133-DA | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
MS-133-SR | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
MS-133-SR-HT | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
MS-135-DA | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
MS-135-SR | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
MS-151-DA | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
MS-151-SR | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
MS-151-SR-HT | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
MS-153-DA | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
MS-153-SR | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
MS-155-SR | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.