카탈로그
니들 및 미터링 밸브 — 일체형 보닛 니들 밸브, O, 1, 18, 20, 26 D 및 4RP 시리즈 — 직선형, 비회전 스템
일체형 보닛 니들 밸브는 다양한 크기, 구성 및 재질로 이용 가능한 다양한 애플리케이션에 적합한 컴팩트 니들 밸브입니다.
비회전식 스템 니들 밸브
D 시리즈; 3000 psig (206 bar)의 상용 압력; PEEK 스템 팁 사용 시 232°C (450°F)까지 사용 가능; 스텐레스강, 황동 및 400 합금 재질
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
product.specification.
|
|
---|---|---|
M-14DKM4 | 제품 보기 | |
SS-14DKM4 | 제품 보기 | |
SS-14DKM4-S4 | 제품 보기 | |
SS-14DKS4 | 제품 보기 | |
SS-16DKF4 | 제품 보기 | |
SS-16DKM4 | 제품 보기 | |
SS-16DKM4-F4 | 제품 보기 | |
SS-16DKM4-F4-1 | 제품 보기 | |
SS-16DKM4-F4-12457 | 제품 보기 | |
SS-16DKM4F4-2 | 제품 보기 | |
SS-16DKM4-F4-KZ | 제품 보기 | |
SS-16DKS6 | 제품 보기 | |
SS-16DPM4-F4 | 제품 보기 | |
SS-16DPM4-F4-BC-PD | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.