Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios — Férula Traseras
Catálogos
Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios — Férula Traseras
Sistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas.
The proven Swagelok® tube fitting design manufactured from corrosion-resistant alloy 2507 with NORSOK M0630 and M-650 compliance standard, NACE MR0175/ISO 15156 optional.
1/16 in. 부터 2 in. 및 2 mm 에서 50 mm; 최초 설비 시 일관된 측정가능성; 분리 및 재조립이 용이함; 다양한 재질 및 형태
Features: Temperatures from 70 to 400°F (20 to 204°C); Working pressures up to 275 psig (18.9 bar); Sizes from 1/8 to 1/2 in.
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
6ML-1214-1A | 6 Moly | 3/4인치 | - | - | - | Ver producto |
6ML-404-1A | 6 Moly | 1/4인치 | - | - | - | Ver producto |
6ML-604-1A | 6 Moly | 3/8인치 | - | - | - | Ver producto |
6ML-814-1A | 6 Moly | 1/2인치 | - | - | - | Ver producto |
6MO-814-1A | 6 Moly | 1/2인치 | - | - | - | Ver producto |
825-404-1 | 합금 825 | 1/4인치 | - | - | - | Ver producto |
B-204-1 | 황동 | 1/8인치 | - | - | - | Ver producto |
B-404-1 | 황동 | 1/4인치 | - | - | - | Ver producto |
HC-204-1 | 합금 C-276 | 1/8인치 | - | - | - | Ver producto |
HC-404-1 | 합금 C-276 | 1/4인치 | - | - | - | Ver producto |
HC-604-1 | 합금 C-276 | 3/8인치 | - | - | - | Ver producto |
HC-814-1 | 합금 C-276 | 1/2인치 | - | - | - | Ver producto |
INC-404-1 | 합금 600 | 1/4인치 | - | - | - | Ver producto |
M-604-1 | 합금 400/R-405 | 3/8인치 | - | - | - | Ver producto |
M-814-1 | 합금 400/R-405 | 1/2인치 | - | - | - | Ver producto |
NY-1214-1 | 나일론 | 3/4인치 | - | - | - | Ver producto |
NY-1614-1 | 나일론 | 1인치 | - | - | - | Ver producto |
NY-404-1 | 나일론 | 1/4인치 | - | - | - | Ver producto |
NY-604-1 | 나일론 | 3/8인치 | - | - | - | Ver producto |
NY-814-1 | 나일론 | 1/2인치 | - | - | - | Ver producto |
PFA-424-1 | PFA | 1/4인치 | - | - | - | Ver producto |
PFA-824-1 | PFA | 1/2인치 | - | - | - | Ver producto |
SS-1014-1 | 316 스테인리스강 | 5/8인치 | - | - | - | Ver producto |
SS-104-1 | 316 스테인리스강 | 1/16인치 | - | - | - | Ver producto |
SS-104-1-B1000 | 316 스테인리스강 | 1/16인치 | - | - | - | Ver producto |
SS-10M4-1 | 316 스테인리스강 | 10mm | - | - | - | Ver producto |
SS-1214-1 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | - | - | - | Ver producto |
SS-12M4-1 | 316 스테인리스강 | 12mm | - | - | - | Ver producto |
SS-1414-1 | 316 스테인리스강 | 7/8인치 | - | - | - | Ver producto |
SS-14M4-1 | 316 스테인리스강 | 14mm | - | - | - | Ver producto |
SS-15M4-1 | 316 스테인리스강 | 15mm | - | - | - | Ver producto |
SS-1614-1 | 316 스테인리스강 | 1인치 | - | - | - | Ver producto |
SS-16M4-1 | 316 스테인리스강 | 16mm | - | - | - | Ver producto |
SS-18M4-1 | 316 스테인리스강 | 18mm | - | - | - | Ver producto |
SS-2004-1 | 316 스테인리스강 | 1 1/4인치 | - | - | - | Ver producto |
SS-204-1 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | - | - | - | Ver producto |
SS-20M4-1 | 316 스테인리스강 | 20mm | - | - | - | Ver producto |
SS-22M4-1 | 316 스테인리스강 | 22mm | - | - | - | Ver producto |
SS-2404-1 | 316 스테인리스강 | 1 1/2인치 | - | - | - | Ver producto |
SS-25M4-1 | 316 스테인리스강 | 25mm | - | - | - | Ver producto |
SS-28M4-1 | 316 스테인리스강 | 28mm | - | - | - | Ver producto |
SS-2M4-1 | 316 스테인리스강 | 2mm | - | - | - | Ver producto |
SS-304-1 | 316 스테인리스강 | 3/16인치 | - | - | - | Ver producto |
SS-3204-1 | 316 스테인리스강 | 2인치 | - | - | - | Ver producto |
SS-3M4-1 | 316 스테인리스강 | 3mm | - | - | - | Ver producto |
SS-404-1 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | - | - | - | Ver producto |
SS-404-1BQ | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | - | - | - | Ver producto |
SS-4M4-1 | 316 스테인리스강 | 4mm | - | - | - | Ver producto |
SS-604-1 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | - | - | - | Ver producto |
SS-6M4-1 | 316 스테인리스강 | 6mm | - | - | - | Ver producto |
SS-814-1 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | - | - | - | Ver producto |
SS-8M4-1 | 316 스테인리스강 | 8mm | - | - | - | Ver producto |
T-1214-1 | PTFE | 3/4인치 | - | - | - | Ver producto |
T-12M4-1 | PTFE | 12mm | - | - | - | Ver producto |
T-15M4-1 | PTFE | 15mm | - | - | - | Ver producto |
T-1614-1 | PTFE | 1인치 | - | - | - | Ver producto |
T-304-1 | PTFE | 3/16인치 | - | - | - | Ver producto |
T-3M4-1 | PTFE | 3mm | - | - | - | Ver producto |
T-404-1 | PTFE | 1/4인치 | - | - | - | Ver producto |
T-504-1 | PTFE | 5/16인치 | - | - | - | Ver producto |
T-6M4-1 | PTFE | 6mm | - | - | - | Ver producto |
T-814-1 | PTFE | 1/2인치 | - | - | - | Ver producto |
T-8M4-1 | PTFE | 8mm | - | - | - | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.