릴리프 밸브 — 비례식 릴리프 밸브, R3, R4, RL3 및 RL4 시리즈
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
릴리프 밸브 — 비례식 릴리프 밸브, R3, R4, RL3 및 RL4 시리즈 — 조절 가능 릴리프 밸브스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
KVV11DE1 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT KVV11DG1 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT KVV11DI1 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT -
릴리프 밸브 — 비례식 릴리프 밸브, R3, R4, RL3 및 RL4 시리즈 — 저압 릴리프 밸브스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-RL3M4F4-RT 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 SS-RL3S4 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-RL3S4-SC11 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-RL3S6MM 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 6mm Swagelok® 튜브 피팅 SS-RL4M8F8 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT SS-RL4S12MM 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 12mm Swagelok® 튜브 피팅 SS-RL3M4-S4 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-RL3S4-EP 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-RL3S4-MO 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-RL3S8MM 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 8mm Swagelok® 튜브 피팅 SS-RL4M8S8 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-RL4S8 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-RL3M4-F4 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT SS-RL3S4-KZ-11602 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 -
릴리프 밸브 — 비례식 릴리프 밸브, R3, R4, RL3 및 RL4 시리즈 — 고압 릴리프 밸브스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-6R3A-MM 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 6mm Swagelok® 튜브 피팅 SS-8R3A-MM 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 8mm Swagelok® 튜브 피팅 SS-R4M8F8 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT SS-R4M8S8 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-R4S12MM 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 12mm Swagelok® 튜브 피팅 SS-R4S8 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-4R3A1 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-4R3A5 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT SS-4R3A5-BU 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT SS-4R3A5-EP 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT SS-4R3A5-KZ 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT SS-4R3A5-NE 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT SS-4R3A5-RT 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 SS-4R3A-BU 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-4R3A-EP 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-4R3A-KZ 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-4R3A 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간