text.skipToContent text.skipToNavigation
유체 분배 헤더

스웨즈락® 유체 분배 헤더

스웨즈락 유체 분배 헤더는 분배 매니폴드 또는 수집 매니폴드로써 기능할 수 있는 완전히 검증된 파이프 조립체입니다. 유체 분배 헤더는 가스 및 액체 애플리케이션을 위한 복수의 출구를 허용하면서 유로를 제공합니다.

추가 정보 요청

유체 분배 헤더

스웨즈락 유체 분배 헤더(FDH)는 대형 브랜치 피팅과 유사하게 복수의 출구를 가진 유로를 제공하여 다양한 가스 및 액체 애플리케이션에서 다목적 매니폴드로 사용됩니다. 한쪽 끝단에는 입구, 다른 쪽 끝단에는 배출구 있으며 양쪽 옆 어느 쪽에든 복수의 출구가 있는 FDH는 향상된 신뢰성을 위해 스웨즈락® 부품을 사용합니다. 스웨즈락 FDH는 분배 매니폴드 또는 수집 매니폴드로 사용될 수 있으며 1인치 크기와 2인치 크기로 제공됩니다.

돌출된 매니폴드 몸체 설계는 견고하게 장착되고 돌아가는 것을 방지하는 사각형 면을 특징으로 합니다. 표준 브랜치 위치는 용접하지 않고 헤더에 출구를 추가할 수 있는 유연성을 제공합니다. FDH는 밸브가 있거나 없는 2 ~ 16개의 브랜치 출구를 포함하여 주문할 수 있기 때문에 필요에 따라 사용자가 포트를 추가할 수 있습니다. 최대 3000psig(206bar) 사용 압력에서 사용할 수 있는 매니폴드를 만들기 위해 모두 스웨즈락에서 제조한 다양한 고품질 밸브와 연결구 중에서 선택할 수 있습니다. 마운팅 브라켓을 설치자가 원하는 위치에 설치할 수 있습니다.

유체 분배 헤더 카탈로그

구성 부품의 재질, 압력 및 온도 등급, 선택 사양 및 액세서리를 포함한 상세 제품 정보를 찾아보십시오.

스웨즈락 설계 및 조립 서비스

모든 산업을 위한 맞춤 제작

스웨즈락의 훈련된 전문가들이 어떻게 귀사를 위해 시스템을 설계하고 조립함으로써 귀사의 시간을 절약하고 유체 시스템 성능을 향상시킬 수 있는지 알아보십시오.

필요한 지원 알아보기

귀하를 위해 선별된 스웨즈락 리소스

스웨즈락 밸브와 게이지를 사용한 분석 계장 판넬
분석 계장 시스템에서 샘플의 대표성을 유지하는 방법

분석 계장 시스템에서 샘플의 대표성을 유지하는 것은 쉽지 않습니다. 샘플의 대표성이 손상될 때 발생하는 문제들을 찾고 예방하는 방법을 스웨즈락 전문가가 소개합니다.

Shenyang Blower Works 직원들은 스웨즈락 부품으로 제작된 유체 시스템을 사용합니다.
선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)의 안전 및 신뢰성 개선 방법

선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)가 안전 및 생산 효율성을 개선하고, 고객을 위해 일관성, 안정성 및 비용 절감을 실현할 수 있도록 스웨즈락 상하이가 어떻게 지원하였는지 소개합니다.

운영 효율을 극대화하기 위한 Rosendahl Nextrom과 스웨즈락의 협력
맞춤 솔루션으로 광섬유 장비 제조업체의 효율 증가

1980년대 이래 로젠달 넥스트롬은 사업의 발전을 위해 스웨즈락을 의존해 왔습니다. 이 회사가 경쟁업체를 앞지르고 업계의 선두주자로 남을 수 있게 한 솔루션을 소개합니다.

사례 연구: 스웨즈락의 맞춤 유체 시스템 조립체로 생산성을 향상시킨 Charbonneau Industries
맞춤 유체 시스템 조립체로 생산성 향상

Charbonneau Industries가 스웨즈락 맞춤 솔루션의 사전 제작된 써멀 릴리프 밸브 시스템을 통해 생산을 가속화하고, 인건비를 절감하며, 시스템 품질을 확보하여 핵심 역량에 집중할 수 있었던 사례를 소개합니다.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.