text.skipToContent text.skipToNavigation
FK 시리즈 중압 튜브 피팅

스웨즈락® 중압 튜브 피팅(FK 시리즈)

FK 시리즈 피팅은 설비 시간을 줄이고 조립 및 유지보수 비용을 낮추는 한편 보다 신뢰할 수 있고 견고한 연결부를 제공하여 결과적으로는 가동시간을 늘릴 수 있습니다.

FK series fittings have revolutionized fluid connections in downhole oil and gas exploration applications and streamlined R&D fluid systems requiring frequent reconfiguration. These fittings also aided in the development of the hydrogen economy through leak-tight hydrogen fluid connections that meet the requirements of EC-79 for performance at pressures up to 700 bar [10 150 psig] in hydrogen applications.

Read about four qualities to look for in fittings for hydrogen fuel cell technology

The design of Swagelok FK series fittings consists of a female fitting body and a preassembled cartridge containing the male nut and color-coded front and back ferrules on a disposable arbor. The preassembled cartridge ensures current ferrule orientation, visual confirmation of ferrule presence, and proper installation into the female body. These fittings are available in 316 stainless steel, alloy 2507, and alloy 625. The body/cartridge combination allows for easy installation using either specified turns or torque using standard tools.

Learn How to Assemble FK Series Medium-Pressure Tube Fittings

중압 튜브 피팅 카탈로그

구성 부품의 재질, 압력 및 온도 등급, 선택 사양 및 액세서리를 포함한 상세 제품 정보를 찾아보십시오.

누설 없는 스웨즈락<sup>®</sup> 튜브 피팅으로 조립된 유체 시스템

튜브 피팅 비교(FK 시리즈)

FK 시리즈와 콘 & 쓰레드 피팅 설비 시청 및 비교

피팅 비교

귀하를 위해 선별된 스웨즈락 리소스

AGI Industries
AGI Industries

AGI Industries가 스웨즈락 FK 시리즈 밸브와 피팅으로 13,500개의 잠재적 누설 지점에 대해 15,000psi에서 누설이 없는 성능을 달성한 사례를 소개합니다.

석유 굴착 장치 근로자
압축 피팅으로 중압 오일 및 가스 애플리케이션 최적화

오일 및 가스 상부설비(topside asset)의 중압(Medium-pressure) 애플리케이션에서 압축 피팅이 어떻게 기존의 콘 & 쓰레드 연결에 비해 설치 속도와 성능상의 장점을 제공할 수 있는지 알아보십시오.

스웨즈락 FK 튜브 피팅을 사용하는 해양 석유 사업자
사례 연구: 해양 석유 사업자

해양 석유 사업자가 기존의 콘 & 쓰레드 연결구를 스웨즈락의 FK 시리즈 피팅으로 교체함으로써 설치 인건비를 줄이고 전반적인 성능은 향상시키게 된 사례를 소개합니다.

수소 운송에 관하여 FK 튜브 피팅을 사용한 Empa와 스웨즈락의 협력
Empa와 스웨즈락의 공동연구로 수소 운송 혁신의 개발 가속화

스위스 재료시험연구소(Empa)와 스웨즈락은 수소를 기반으로 한 운송 솔루션의 타당성을 조사하고 있습니다. 우리의 협력으로 비롯된 최근의 연구 혁신으로 Empa 수소 솔루션에 스웨즈락의 FK 시리즈 피팅을 통합하게 되었습니다. 기존의 스웨즈락 튜브 피팅 대신 FK 시리즈 피팅을 사용함으로써 밀폐, 신뢰성, 안전성을 향상시키면서 설비는 크게 간소화되었습니다.

FK 시리즈 중압 튜브 피팅 사전 조립 카트리지

FK 시리즈 중압 튜브 피팅

최초 설비와 시운전에서 일상적인 운영 및 유지보수에 이르기까지 총 수명 주기(Lifecycle) 비용을 줄이는 데 중점을 두었습니다.

FK 시리즈 튜브 피팅과 어댑터는 설치 시간, 유지보수 비용 및 가동중단을 줄이면서 회전 또는 토크를 사용하여 조립하기 쉽습니다. 가공 경화된 스테인리스강 몸체는 경량의 공간 절약형으로 설계되었지만 최대 압력 22500psi(1551bar)까지 다양한 튜빙 유형과 재질에 대해 밀폐 성능을 제공합니다.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.