스웨즈락 용접헤드 타코미터나 보정 없이 광학적 속도 제어가 가능합니다. 용접헤드 연장 케이블을 사용하면 용접기 본체로부터 먼 위치에서 용접을 할 수 있는 유연성을 제공합니다.
외경이 1/16~4인치 및 2mm~114mm의 튜빙에 용접을 수행할 수 있습니다. 편광(Polarized) 전원 코넥터 사용하여 적절한 용접헤드/용접기 본체 연결이 보장됩니다.
당사 공급 범위에는 다음을 포함합니다:
- 외경 1/16~1/2인치 및 2~12mm용 마이크로- 4 시리즈 및 8 시리즈 용접헤드
- 외경 1/8~5/8인치 및 3~17.3mm용 5 시리즈 용접헤드
- 외경 1/8~ /2인치 및 3~11mm용 8HPH 시리즈 고성능 용접헤드
- 외경 1/4~1인치 및 6~25mm용 10 시리즈 용접헤드
- 외경 1/2~2인치 및 12~2mm용 20 시리즈 용접헤드
- 외경 1 1/2~ 인치(38.1~114.3mm) 튜브와 외경 1 1/4~4인치(42.2~114.3mm) 파이프용 40 시리즈 용접헤드
용접헤드 카탈로그
구성 부품의 재질, 압력 및 온도 등급, 선택 사양 및 액세서리를 포함한 상세 제품 정보를 찾아보십시오.
Features:Accommodates outside diameters ranging from 1/8 to 1/2 in. and 3 to 12 mm; Bench top mounted fixture; Optical speed control—no tachometer or calibration required; Cycle life: 10 000 welds mean-time-to-maintenance (MTTM) for 1/4 in. diameter; 3000 welds MTTM for 1/2 in. diameter; Welding capability: 60 welds per hour for 1/4 in. diameter; 30 welds per hour for 1/2 in. diameter; Adjustable centering gauge included; Integrated work support system available
Features: Is available for outside tube diameters ranging from 1 1/2 to 4 in. and 38.1 to 114.3 mm and pipe diameters ranging from 1 1/4 to 4 in. and 42.2 to 114.3 mm; Offers versatility for use in a variety of industries
Features: Is available for outside diameters ranging from 1/8 to 5/8 in. and 3 to 17.3 mm; Provides higher output capabilities; Offers versatility for use in a variety of industries
Features: Available for tube outside diameters ranging from 1/16 to 1/2 in. and 2 to 12 mm; Features a compact size for easy access to confined welding areas; Weld head includes arc gap gauge, centering gauge, micro fixture tool, tool package, and tungsten electrodes
Features: Is available for outside diameters ranging from 1/2 to 2 in. and 12 to 52 mm; Offers versatility for use in a variety of industries; Weld head includes arc gap gauge, tool package, and tungsten electrodes
오비탈 용접 훈련
공인 용접 검사자(Certified Weld Inspectors, CWI)와 공인 용접 교육자(Certified Weld Educators, CWE)로부터 스웨즈락® M200 용접 시스템의 설정, 작동 및 문제해결 기술과 오비탈 용접 원리에 배웁니다.
오비탈 용접 훈련 살펴보기귀하를 위해 선별된 스웨즈락 리소스
신규 용접사를 위한 도구들
용접사의 숫자가 전 세계적으로 줄어들면서 제조업에 우려가 커지고 있습니다. 자동 오비탈 용접 시스템을 도입하면 이런 문제에 대처할 수 있지만, 반드시 적합한 교육이 뒤따라줘야 합니다. 오비탈 용접 인재 양성에 필요한 교육 프로그램을 소개합니다.
작업을 위한 적절한 공구 찾기: 플랜트 장비 고려사항
플랜트 작업자와 기술자는 어느 공구와 장비를 항상 수중에 관리하여야 합니까? 고급 오비탈 용접 시스템에서 기본 튜브 꺼스름 제거 도구에 이르기까지 모든 연결을 위한 필수 도구들을 준비해 두는 것이 좋습니다.
잘 훈련된 팀을 양성하여 제조 기술의 격차 좁히기
제조 플랜트 인력의 고령화와 그들의 은퇴가 가까워지면서 젊은 세대로 전문지식이 잘 전달되는 것이 중요해졌습니다. 효과적인 유체 시스템 훈련 프로그램 구축 방법 소개
유체 시스템 전문지식으로 실험실 기능 개선
스웨즈락의 유체 시스템 전문지식이 캐나다에서 유일한 가속 질량 분석기가 있는 시설인 오타와 대학교 첨단 연구센터의 실험실 기능을 향상시키는 데 어떤 도움을 주었는지 알아봅니다. 스웨즈락의 오비탈 용접 훈련은 작업장의 정밀도와 생산성을 높이는 데 기여하였습니다.