스웨즈락® 메탈 코어 호스
주름관 메탈 코어 편조 호스는 꺾임을 억제하고 유체의 투과나 흡착은 최소화하는 한편 고온, 진공, 중압, 부식 또는 일반 애플리케이션의 잠재적인 충격을 견딜 수 있는 유연성을 제공합니다.
호스 및 플렉시블 튜빙 카탈로그
구성 부품의 재질, 압력 및 온도 등급, 선택 사양 및 액세서리를 포함한 상세 제품 정보를 찾아보십시오.
호스 조립품, 벌크 호스, 연성 튜빙 및 연결구; 내부 코어 재질로는 금속, PTFE, PFA, 비닐, 나일론, 폴리에틸렌 및 고무 등이 있습니다.; 공칭 호스 크기 1/8 ~ 2 in.; 매우 다양한 인치 및 미터 규격의 연결구; 고객 요청 길이 제공; 커버, 태그 부착 및 테스트 옵션 제공
스웨즈락® 호스 자문 서비스
프로세스에서 비용을 줄이면서 호스의 수명과 성능을 개선하기 위한 호스 선택, 설치, 검사 및 유지보수 절차 개선 방법을 소개해 드립니다.
호스 관리 소개귀하를 위해 선별된 스웨즈락 리소스
호스 안전과 플랜트 비용 저감을 위한 3단계
종종 정기적인 플랜트 유지보수 동안 산업용 호스의 안전은 우선순위가 밀립니다. 누설이나 마모는 시설을 위험에 빠뜨릴 수 있으므로 당연히 호스에 관심을 가져야만 합니다. 플랜트 비용을 낮추면서 위험한 상황을 예방하는 방법을 소개합니다.
산업용 호스 유지보수를 통해 플랜트의 비용을 대폭 절감하는 방법
산업용 호스의 적절한 교체 시기를 파악하는 것만으로도 플랜트의 유지보수 비용을 대폭 절감할 수 있습니다. 호스의 수명을 관리하기 위해 여러분의 시스템을 평가하고, 예방 유지보수 계획 수립 방법을 소개합니다.
산업용 호스 교체: 코어 튜브 재질 고려 사항
산업용 호스를 선택할 때는 우선 가장 중심층인 코어 튜브의 재질을 고려해야 합니다. 스웨즈락의 전문가가 애플리케이션에 알맞은 코어 튜브 재질 및 벽 구조에 대한 정보와 함께 이상적인 호스 선정 방법을 알려드립니다.
올바른 호스 보강 선택하기
산업용 호스에는 보통 보강층이 있어 호스의 수명과 성능에 중요한 역할을 합니다. 여러 보강층의 종류와 서로 다른 유체 시스템 애플리케이션에 가장 적합한 보강층은 무엇인지 소개합니다.
메탈 코어 호스
주름관 메탈 코어 편조 호스는 유체 투과나 흡착을 최소화하기 위해 316L 스테인리스강 또는 하스텔로이로 구성됩니다. 주름관 코어를 사용하면 꺾임을 억제하고 유연성을 제공할 수 있습니다. 이 호스는 고온, 진공, 중압, 부식성 또는 일반 애플리케이션에 적합하며 다양한 연결구와 함께 사용할 수 있습니다. 선택 사양으로 호스 커버와 태그가 있습니다.