퀵 코넥트 — 계장용 퀵 코넥트
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
B-QC4-B-2PF 황동 1/8인치 암나사 NPT - - B-QC4-B-2PM 황동 1/8인치 수나사 NPT - - B-QC4-B-400 황동 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - B-QC4-B-4MT 황동 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 - - B-QC4-B-4PF 황동 1/4인치 암나사 NPT - - B-QC4-B-4PM 황동 1/4인치 수나사 NPT - - B-QC4-B-6M0 황동 6mm Swagelok® 튜브 피팅 - - B-QC6-B-4PF 황동 1/4인치 암나사 NPT - - B-QC6-B-4PM 황동 1/4인치 수나사 NPT - - B-QC6-B-600 황동 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - B-QC6-B-6PF 황동 3/8인치 암나사 NPT - - B-QC6-B-6PM 황동 3/8인치 수나사 NPT - - B-QC8-B-810 황동 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - B-QC8-B-8PF 황동 1/2인치 암나사 NPT - - B-QC8-B-8PM 황동 1/2인치 수나사 NPT - - SS-QC4-B-200 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QC4-B-2PF 316 스테인리스강 1/8인치 암나사 NPT - - SS-QC4-B-2PM 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT - - SS-QC4-B-400 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QC4-B-400IS 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QC4-B-400K1 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QC4-B-400K2 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QC4-B-400K3 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QC4-B-400K4 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QC4-B-400K5 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QC4-B-400-SC11 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QC4-B-4FT 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 - - SS-QC4-B-4MT 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 - - SS-QC4-B-4PF 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - SS-QC4-B-4PFJA 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - SS-QC4-B-4PFK1 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - SS-QC4-B-4PFK2 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - SS-QC4-B-4PFK3 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - SS-QC4-B-4PFK4 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - SS-QC4-B-4PFK5 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - SS-QC4-B-4PM 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - SS-QC4-B-4PMK1 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - SS-QC4-B-4PMK2 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - SS-QC4-B-4PMK3 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - SS-QC4-B-4PMK4 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - SS-QC4-B-4PMK5 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - SS-QC4-B-4PM-SC11 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - SS-QC4-B-6M0 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QC6-B-10M0 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QC6-B-4PF 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - SS-QC6-B-4PM 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - SS-QC6-B-600 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QC6-B-600IS 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QC6-B-600K1 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QC6-B-600K2 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QC6-B-600K3 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QC6-B-6MT 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 - - SS-QC6-B-6PF 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 NPT - - SS-QC6-B-6PM 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT - - SS-QC6-B-6PMIS 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT - - SS-QC8-B-12M0 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QC8-B-810 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QC8-B-810K5 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QC8-B-8FT 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 ISO 경사나사 - - SS-QC8-B-8MT 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 - - SS-QC8-B-8PF 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT - - SS-QC8-B-8PM 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-QC4-D1-400 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QC4-D1-6M0 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QC6-D1-600 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QC8-D1-810 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
B-QC4-S1-400 황동 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QC4-S1-400 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
B-QC4-D-400 황동 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - B-QC4-D-4PF 황동 1/4인치 암나사 NPT - - B-QC4-D-4PM 황동 1/4인치 수나사 NPT - - B-QC4-D-6M0 황동 6mm Swagelok® 튜브 피팅 - - B-QC6-D-4PF 황동 1/4인치 암나사 NPT - - B-QC6-D-4PM 황동 1/4인치 수나사 NPT - - B-QC6-D-600 황동 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - B-QC6-D-6PM 황동 3/8인치 수나사 NPT - - B-QC8-D-810 황동 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - B-QC8-D-8PF 황동 1/2인치 암나사 NPT - - B-QC8-D-8PM 황동 1/2인치 수나사 NPT - - SS-QC4-D-200 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QC4-D-2PF 316 스테인리스강 1/8인치 암나사 NPT - - SS-QC4-D-2PM 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT - - SS-QC4-D-400 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QC4-D-400K1 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QC4-D-400K2 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QC4-D-400K3 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QC4-D-400K4 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QC4-D-400K5 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QC4-D-4MT 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 - - SS-QC4-D-4PF 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - SS-QC4-D-4PFK5 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - SS-QC4-D-4PM 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - SS-QC4-D-4PMK2 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - SS-QC4-D-4PMK3 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - SS-QC4-D-6M0 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QC4-D-6M0K1 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QC6-D-10M0 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QC6-D-4PF 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - SS-QC6-D-4PM 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - SS-QC6-D-600 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QC6-D-600K1 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QC6-D-600K2 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QC6-D-600K3 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QC6-D-6PF 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 NPT - - SS-QC6-D-6PM 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT - - SS-QC6-DC-6HC 316 스테인리스강 3/8인치 호스 코넥터 - - SS-QC8-D-12M0 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QC8-D-810 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QC8-D-810K1 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QC8-D-8MT 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 - - SS-QC8-D-8PF 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT - - SS-QC8-D-8PM 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-QC4-B-400MB 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
B-QC4-S-2PM 황동 1/8인치 수나사 NPT - - B-QC4-S-400 황동 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - B-QC4-S-400K1 황동 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - B-QC4-S-400K3 황동 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - B-QC4-S-4PF 황동 1/4인치 암나사 NPT - - B-QC4-S-4PM 황동 1/4인치 수나사 NPT - - B-QC4-S-6M0 황동 6mm Swagelok® 튜브 피팅 - - B-QC6-S-4PF 황동 1/4인치 암나사 NPT - - B-QC6-S-4PM 황동 1/4인치 수나사 NPT - - B-QC6-S-600 황동 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QC4-S-200 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QC4-S-2PF 316 스테인리스강 1/8인치 암나사 NPT - - SS-QC4-S-2PM 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT - - SS-QC4-S-400 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QC4-S-400K1 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QC4-S-400K2 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QC4-S-400K3 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QC4-S-400K4 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QC4-S-400K5 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QC4-S-4FT 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 - - SS-QC4-S-4MT 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 - - SS-QC4-S-4PF 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - SS-QC4-S-4PM 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - SS-QC4-S-4PMK2 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - SS-QC4-S-6M0 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QC6-S-10M0 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QC6-S-4PF 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - SS-QC6-S-4PM 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - SS-QC6-S-600 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QC6-S-6PF 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 NPT - - SS-QC6-S-6PM 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT - - SS-QC8-S-12M0 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QC8-S-810 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QC8-S-8PF 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT - - SS-QC8-S-8PM 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
B-QC4-B1-400 황동 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - B-QC6-B1-600 황동 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QC4-B1-400 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QC4-B1-400-SC11 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QC4-B1-400K2 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QC4-B1-400K4 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QC4-B1-6M0 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QC4-B1-6M0K3 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QC6-B1-10M0 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QC6-B1-600 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QC8-B1-12M0 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QC8-B1-810 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QC4-B1-400K1 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QC4-B1-400K3 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QC4-B1-400K5 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - SS-QC4-B1-6M0K1 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 - -
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간