스웨즈락® 파이프 피팅
파이프 피팅은 최적의 밀폐를 제공하고 나사산 손상을 최소화하면서 일관된 암수 나사 체결이 가능한 스웨즈락의 고품질 표준에 따라 정밀 제조됩니다.
파이프 피팅 카탈로그
구성 부품의 재질, 압력 및 온도 등급, 선택 사양 및 액세서리를 포함한 상세 제품 정보를 찾아보십시오.
1/16 in. 부터 2 in. 및 2 mm 에서 50 mm; 최초 설비 시 일관된 측정 가능성. 분해 및 재조립이 용이함; 다양한 재질 및 형태

스웨즈락® 튜브 피팅의 장점
스웨즈락 튜브 피팅은 입증된 구조, 정밀한 제조 및 탁월한 원자재를 특징으로 하여 안전성과 신뢰성에 대한 최고의 기대치를 충족하도록 설계되었습니다.
장점 발견귀하를 위해 선별된 스웨즈락 리소스

피팅 소개: 나사 사이즈 및 피치(Pitch) 확인 방법
경력이 많은 전문가도 나사를 구별하는 데 어려움을 겪습니다. 스웨즈락의 프로덕트 매니저 Andy Hitchcock이 피팅에서 캘리퍼(caliper), 피치 게이지(pitch gauge), 나사 구별 가이드를 통해 나사 사이즈 및 피치(pitch)를 확인하는 방법을 알려드립니다.

압축 피팅으로 중압 오일 및 가스 애플리케이션 최적화
오일 및 가스 상부설비(topside asset)의 중압(Medium-pressure) 애플리케이션에서 압축 피팅이 어떻게 기존의 콘 & 쓰레드 연결에 비해 설치 속도와 성능상의 장점을 제공할 수 있는지 알아보십시오.

선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)의 안전 및 신뢰성 개선 방법
선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)가 안전 및 생산 효율성을 개선하고, 고객을 위해 일관성, 안정성 및 비용 절감을 실현할 수 있도록 스웨즈락 상하이가 어떻게 지원하였는지 소개합니다.

스웨즈락 튜브 피팅 설비
이 비디오는 일관성, 품질, 신뢰성에 대한 글로벌 명성을 얻은 스웨즈락 튜브 피팅 설비의 통합 단계들을 보여 줍니다.

파이프 피팅
스웨즈락 파이프 피팅은 꺼스름이 없는 내부면과 매끄러운 나사 경사면 있어 나사산 손상을 최소화하면서 원활한 유동이 가능하며 최적화된 밀폐를 제공합니다. 어댑터, 캡, 플러그, 커플링, 크로스, 엘보우, 니플, 리듀서 및 티와 같은 구성으로서 다양한 재질로 스웨즈락의 높은 품질 기준에 따라 광범위한 상황의 요구사항에 부합하도록 제조됩니다.