레귤레이터 — 스프링 감압 레귤레이터
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질최대 입구 압력:압력 조절 범위포트포트 구성
KPR1JRE412A20000 316 스테인리스강 3600 psig(248 bar) 0~500 psig(34.4 bar) 1/4인치 암나사 NPT - KPR1DFC412A20000 316 스테인리스강 100psig(6.8bar) 0 ~ 25psig(1.7bar) 1/4인치 암나사 NPT C KPR1DRB412A20000 316 스테인리스강 3600psig(248bar) 0 ~ 25psig(1.7bar) 1/4인치 암나사 NPT B KPR1DRF412A20000 316 스테인리스강 3600psig(248bar) 0 ~ 25psig(1.7bar) 1/4인치 암나사 NPT F KPR1ERB412A20000 316 스테인리스강 3600psig(248bar) 0 ~ 50psig(3.4bar) 1/4인치 암나사 NPT B KPR1ERF412A20000 316 스테인리스강 3600psig(248bar) 0 ~ 50psig(3.4bar) 1/4인치 암나사 NPT F KPR1FJA415A20000 316 스테인리스강 500psig(34.4bar) 0 ~ 100psig(6.8bar) 1/4인치 암나사 NPT A KPR1FJC412A20000 316 스테인리스강 500psig(34.4bar) 0 ~ 100psig(6.8bar) 1/4인치 암나사 NPT C KPR1FJF412A20000 316 스테인리스강 500psig(34.4bar) 0 ~ 100psig(6.8bar) 1/4인치 암나사 NPT F KPR1FRA412A20000 316 스테인리스강 3600psig(248bar) 0 ~ 100psig(6.8bar) 1/4인치 암나사 NPT A KPR1FRB417A20000 316 스테인리스강 3600psig(248bar) 0 ~ 100psig(6.8bar) 1/4인치 암나사 NPT B KPR1FRB417A30000 316 스테인리스강 3600psig(248bar) 0 ~ 100psig(6.8bar) 1/4인치 암나사 NPT B KPR1FRC412A20000 316 스테인리스강 3600psig(248bar) 0 ~ 100psig(6.8bar) 1/4인치 암나사 NPT C KPR1FRF412A20000 316 스테인리스강 3600psig(248bar) 0 ~ 100psig(6.8bar) 1/4인치 암나사 NPT F KPR1GJF412A20000 316 스테인리스강 500psig(34.4bar) 0 ~ 250psig(17.2bar) 1/4인치 암나사 NPT F KPR1GRA412A20000 316 스테인리스강 3600psig(248bar) 0 ~ 250psig(17.2bar) 1/4인치 암나사 NPT A KPR1GRB412A20000 316 스테인리스강 3600psig(248bar) 0 ~ 250psig(17.2bar) 1/4인치 암나사 NPT B KPR1GRF412A20000 316 스테인리스강 3600psig(248bar) 0 ~ 250psig(17.2bar) 1/4인치 암나사 NPT F KPR1JRA412A20000 316 스테인리스강 3600psig(248bar) 0 ~ 500psig(34.4bar) 1/4인치 암나사 NPT A KPR1JRF412A20000 316 스테인리스강 3600psig(248bar) 0 ~ 500psig(34.4bar) 1/4인치 암나사 NPT F -
부품 번호(Part #)몸체 재질최대 입구 압력:압력 조절 범위포트포트 구성
KCY1DRF412A20000 316 스테인리스강 3600psig(248bar) 0 ~ 25psig(1.7bar) 1/4인치 암나사 NPT F KCY1ERF412A20000 316 스테인리스강 3600psig(248bar) 0 ~ 50psig(3.4bar) 1/4인치 암나사 NPT F KCY1FRF412A20000 316 스테인리스강 3600psig(248bar) 0 ~ 100psig(6.8bar) 1/4인치 암나사 NPT F KCY1GRF412A20000 316 스테인리스강 3600psig(248bar) 0 ~ 250psig(17.2bar) 1/4인치 암나사 NPT F
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간