밸브
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-12NRF8 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT SS-12NRS12 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-12NRS8 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-3HNRF4 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT SS-3HNRF4-G 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT SS-3HNRS4 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-3HNRS4-G 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-3NRF4 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT SS-3NRS4 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-3NRS4-G 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-3NTRS4 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-6HNRF8 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT SS-6NRS8 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-6HNBF8 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT SS-6NBF4 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT SS-6NBS10MM-G 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 10mm Swagelok® 튜브 피팅 SS-6NBS6 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-6NBS8 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-6NBSW8T-G 316 스테인리스강 1/2인치 튜브 소켓 용접 1/2인치 튜브 소켓 용접 HC-3NBS4-HC 합금 C-276 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-12NBF12 316 스테인리스강 3/4인치 암나사 NPT 3/4인치 암나사 NPT SS-12NBF8-G 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT SS-12NBS12-G 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-12NBS8 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-3NBF2 316 스테인리스강 1/8인치 암나사 NPT 1/8인치 암나사 NPT SS-3NBF4 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT SS-3NBS2-G 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-3NBS4-BKP-G 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-3NBS6MM 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 6mm Swagelok® 튜브 피팅 SS-3NBVCR4 316 스테인리스강 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR SS-12NBSW8P-G 316 스테인리스강 1/2인치 파이프 소켓 용접 1/2인치 파이프 소켓 용접 SS-6NBS12MM-G 316 스테인리스강 12 mm 스웨즈락® 튜브 피팅 12 mm 스웨즈락® 튜브 피팅 SS-12NBF8 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT SS-12NBS12 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-12NBS8-G 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-3NBF4-G 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT SS-3NBS4-G 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-6NBF6 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 NPT 3/8인치 암나사 NPT SS-6NBS6-G 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-12NBS16 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-3NBS4 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-3NBS6MM-G 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 6mm Swagelok® 튜브 피팅 SS-6NBS12MM 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 12mm Swagelok® 튜브 피팅 SS-6NBS8-G 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간