샘플 실린더 — 싱글 엔드 실린더
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
싱글 엔드 실린더 — DOT-인증 실린더스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
304L-05SF4-500 304L 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - 304L-05SF4-150 304L 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - -
싱글 엔드 실린더 — 미니어처 샘플 실린더스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-4CS-TW-50 316 스테인리스강 3/8인치 튜브 스터브 - - SS-4CS-TW-25 316 스테인리스강 3/8인치 튜브 스터브 - - SS-4CS-TW-10 316 스테인리스강 3/8인치 튜브 스터브 - -
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간