샘플 실린더
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
304L-HDF2-40 304L 스테인리스강 1/8인치 암나사 NPT 1/8인치 암나사 NPT 304L-HDF4-1000 304L 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT 304L-HDF4-1000T 304L 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT 304L-HDF4-150 304L 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT 304L-HDF4-1GAL 304L 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT 304L-HDF4-2250 304L 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT 304L-HDF4-300 304L 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT 304L-HDF4-300-T 304L 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT 304L-HDF4-400 304L 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT 304L-HDF4-50 304L 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT 304L-HDF4-500 304L 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT 304L-HDF4-500-T 304L 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT 304L-HDF4-75 304L 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT 304L-HDF8-1000 304L 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT 304L-HDF8-1GAL 304L 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT 304L-HDF8-2250 304L 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT 316L-50DF4-150 316L 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT 316L-50DF4-300 316L 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT 316L-50DF4-500 316L 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT 316L-HDF4-1000 316L 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT 316L-HDF4-150 316L 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT 316L-HDF4-300 316L 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT 316L-HDF4-500 316L 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT 316L-HDF4-300-12457 316L 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
304L-HDF4-300-PD 304L 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT 304L-HDF4-500-PD 304L 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT 304L-HDF4-1000-PD 304L 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT 304L-HDF4-2250-PD 304L 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-4CD-TW-10 316 스테인리스강 3/8인치 튜브 스터브 3/8인치 튜브 스터브 SS-4CD-TW-25 316 스테인리스강 3/8인치 튜브 스터브 3/8인치 튜브 스터브 SS-4CD-TW-50 316 스테인리스강 3/8인치 튜브 스터브 3/8인치 튜브 스터브
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간