용접(Welding) 시스템 — 고정기(Fixture) 및 콜릿(Collet)
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
고정기(Fixture) 및 콜릿(Collet) — Micro-Fit® 콜릿스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)용접헤드 시리즈튜브 크기
CWS-5MWCI-08 시리즈 5 1/2인치 및 12mm CWS-5MWCI-04 시리즈 5 1/8, 1/4인치 및 6mm CWS-5MWCI-06 시리즈 5 3/8인치, 8mm 및 10mm -
고정기(Fixture) 및 콜릿(Collet) — 튜브 콜릿스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)용접헤드 시리즈튜브 크기
CWS-10UCI-12 시리즈 10 3/4인치 CWS-5UCI-06 시리즈 5 3/8인치 CWS-10UCI-16 시리즈 10 1인치 CWS-5UCI-10 시리즈 5 5/8인치 CWS-10UCI-08 시리즈 10 1/2인치 CWS-5UCI-08 시리즈 5 1/2인치 CWS-5UCI-02 시리즈 5 1/8인치 CWS-5UCI-04 시리즈 5 1/4인치 -
고정기(Fixture) 및 콜릿(Collet) — 고정기 사이드 플레이트스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)용접헤드 시리즈튜브 크기
CWS-5FSP2 시리즈 5 - CWS-5FSP1 시리즈 5 - -
고정기(Fixture) 및 콜릿(Collet) — 고정기 블록스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)용접헤드 시리즈튜브 크기
CWS-10TFB 시리즈 10 1/4~1인치 및 6~25mm CWS-5TFB 시리즈 5 1/8~5/8인치 및 3~17.3mm -
고정기(Fixture) 및 콜릿(Collet) — 용접헤드 고정기스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)용접헤드 시리즈튜브 크기
SWS-4MFB-04 시리즈 4 1/4인치 SWS-8MFA-04 시리즈 8 1/4인치 -
고정기(Fixture) 및 콜릿(Collet) — 어댑터 인서트스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)용접헤드 시리즈튜브 크기
CWS-5FVCR-04 시리즈 5 -
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간