피팅 — 중압 튜브 피팅
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-4FK0-1-4 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 중압 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT SS-4FK0-1-8 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 중압 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT SS-6FK0-1-4 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 중압 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT SS-6FK0-1-8 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 중압 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT SS-8FK0-1-8 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 중압 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT SS-6FK0-1-6 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 중압 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT SS-6FK0-7-4 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 중압 튜브 피팅 1/4인치 암나사 NPT SS-4FK0-1-4MP 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 중압 튜브 피팅 1/4인치 수나사 중압 콘 & 쓰레드
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간