피팅
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
파이프 피팅 — 어댑터 — 직선형스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-12-A-12RT 316 스테인리스강 3/4인치 암나사 NPT 3/4인치 수나사 ISO 경사나사 SS-12-AN-1-12 316 스테인리스강 1 1/16-12인치 수나사 JIC 나사 3/4인치 수나사 NPT SS-6-SAE-7-4 316 스테인리스강 9/16-18인치 수나사 SAE/MS 평행나사 1/4인치 암나사 NPT SS-2-A 316 스테인리스강 1/8인치 암나사 NPT 1/8인치 수나사 NPT SS-8-A-8RT 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 SS-4-AN-1-4 316 스테인리스강 7/16-20인치 수나사 JIC 나사 1/4인치 수나사 NPT SS-6-A-6RS 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 NPT 3/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 SS-12-A-12RS 316 스테인리스강 3/4인치 암나사 NPT 3/4인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 SS-16-AN-1-16 316 스테인리스강 1 5/16-12인치 수나사 JIC 나사 1인치 수나사 NPT SS-4-AN-1-2 316 스테인리스강 7/16-20인치 수나사 JIC 나사 1/8인치 수나사 NPT SS-8-SAE-7-8 316 스테인리스강 3/4-16인치 수나사 SAE/MS 평행나사 1/2인치 암나사 NPT SS-4-SAE-7-4 316 스테인리스강 7/16-20인치 수나사 SAE/MS 평행나사 1/4인치 암나사 NPT SS-4-AT-4 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 1/4인치 수나사 NPT SS-6-AN-1-4 316 스테인리스강 9/16-18인치 수나사 JIC 나사 1/4인치 수나사 NPT SS-16-A-16RT 316 스테인리스강 1인치 암나사 NPT 1인치 수나사 ISO 경사나사 SS-4-SAE-1-4 316 스테인리스강 7/16-20인치 수나사 SAE/MS 평행나사 1/4인치 수나사 NPT SS-6-SAE-1-6AN 316 스테인리스강 9/16-18인치 수나사 SAE/MS 평행나사 3/8인치 수나사 JIC 나사 SS-8-A 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 수나사 NPT SS-6-AG-6 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 ISO 평행나사 3/8인치 수나사 NPT SS-16-A-16RS 316 스테인리스강 1인치 암나사 NPT 1인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 SS-6-A 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 NPT 3/8인치 수나사 NPT SS-6-AT-6 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 ISO 경사나사 3/8인치 수나사 NPT SS-8-AT-8 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 ISO 경사나사 1/2인치 수나사 NPT SS-16-A 316 스테인리스강 1인치 암나사 NPT 1인치 수나사 NPT SS-6-AN-1-6 316 스테인리스강 9/16-18인치 수나사 JIC 나사 3/8인치 수나사 NPT SS-2-A-2RS 316 스테인리스강 1/8인치 암나사 NPT 1/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 SS-6-A-6RT 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 NPT 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 SS-12-SAE-7-12 316 스테인리스강 1 1/16-12인치 수나사 SAE/MS 평행나사 3/4인치 암나사 NPT SS-6-A-RT 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 ISO 경사나사 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 SS-8-AN-1-8 316 스테인리스강 3/4-16인치 수나사 JIC 나사 1/2인치 수나사 NPT SS-8-A-8RS 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 SS-4-A 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT SS-12-A 316 스테인리스강 3/4인치 암나사 NPT 3/4인치 수나사 NPT SS-6-SAE-1-6 316 스테인리스강 9/16-18인치 수나사 SAE/MS 평행나사 3/8인치 수나사 NPT SS-4-AG-4 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 ISO 평행나사 1/4인치 수나사 NPT SS-6-SAE-1-4 316 스테인리스강 9/16-18인치 수나사 SAE/MS 평행나사 1/4인치 수나사 NPT SS-4-A-4RS 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 SS-6-SAE-7-6 316 스테인리스강 9/16-18인치 수나사 SAE/MS 평행나사 3/8인치 암나사 NPT SS-4-SAE-1-4AN 316 스테인리스강 7/16-20인치 수나사 SAE/MS 평행나사 1/4인치 수나사 JIC 나사 SS-8-SAE-1-8 316 스테인리스강 3/4-16인치 수나사 SAE/MS 평행나사 1/2인치 수나사 NPT SS-8-AG-8 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 ISO 평행나사 1/2인치 수나사 NPT SS-2-A-2RT 316 스테인리스강 1/8인치 암나사 NPT 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 SS-4-A-4RT 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 -
파이프 피팅 — 어댑터 — 90° 엘보우스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
B-2-SE 황동 1/8인치 암나사 NPT 1/8인치 수나사 NPT B-8-SE 황동 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 수나사 NPT SS-6-SE 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 NPT 3/8인치 수나사 NPT B-12-SE 황동 3/4인치 암나사 NPT 3/4인치 수나사 NPT SS-4-SE-RT 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 B-4-SE 황동 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT SS-2-SE 316 스테인리스강 1/8인치 암나사 NPT 1/8인치 수나사 NPT SS-4-SE 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT SS-16-SE 316 스테인리스강 1인치 암나사 NPT 1인치 수나사 NPT SS-12-SE 316 스테인리스강 3/4인치 암나사 NPT 3/4인치 수나사 NPT B-6-SE 황동 3/8인치 암나사 NPT 3/8인치 수나사 NPT SS-8-SE 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 수나사 NPT -
파이프 피팅 — 캡 및 플러그 — 육각 헤드 플러그(Hex Head Plug)스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-4-PST 316 스테인리스강 7/16-20인치 수나사 SAE/MS 평행나사 - - SS-16-PST 316 스테인리스강 1 5/16-12인치 수나사 SAE/MS 평행나사 - - SS-8-PST 316 스테인리스강 3/4-16인치 수나사 SAE/MS 평행나사 - - SS-12-PST 316 스테인리스강 1 1/16-12인치 수나사 SAE/MS 평행나사 - - SS-6-PST 316 스테인리스강 9/16-18인치 수나사 SAE/MS 평행나사 - - -
파이프 피팅 — 커플링 — 크로스스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-6-CS 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 NPT 3/8인치 암나사 NPT SS-4-CS 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT SS-16-CS 316 스테인리스강 1인치 암나사 NPT 1인치 암나사 NPT SS-12-CS 316 스테인리스강 3/4인치 암나사 NPT 3/4인치 암나사 NPT SS-2-CS 316 스테인리스강 1/8인치 암나사 NPT 1/8인치 암나사 NPT B-4-CS 황동 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT SS-8-CS 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT -
파이프 피팅 — 커플링 — 직선형스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-4-HCG 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT SS-2-HCG 316 스테인리스강 1/8인치 암나사 NPT 1/8인치 암나사 NPT SS-8-HCG-10K 316 스테인리스강 1/2인치 두꺼운 벽 암나사 NPT 1/2인치 두꺼운 벽 암나사 NPT SS-8-HCG-RT 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 ISO 경사나사 1/2인치 암나사 ISO 경사나사 SS-4-HCG-10K 316 스테인리스강 1/4인치 두꺼운 벽 암나사 NPT 1/4인치 두꺼운 벽 암나사 NPT SS-12-HCG 316 스테인리스강 3/4인치 암나사 NPT 3/4인치 암나사 NPT SS-8-HCG 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT SS-4-HCG-RT 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 SS-16-HCG 316 스테인리스강 1인치 암나사 NPT 1인치 암나사 NPT SS-6-HCG 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 NPT 3/8인치 암나사 NPT SS-6-HCG-RT 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 ISO 경사나사 3/8인치 암나사 ISO 경사나사 -
파이프 피팅 — 니플 — 클로즈 니플스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-6-CN 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT 3/8인치 수나사 NPT SS-4-CN 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT SS-8-CN 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT 1/2인치 수나사 NPT SS-12-CN 316 스테인리스강 3/4인치 수나사 NPT 3/4인치 수나사 NPT SS-2-CN 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT 1/8인치 수나사 NPT SS-16-CN 316 스테인리스강 1인치 수나사 NPT 1인치 수나사 NPT -
파이프 피팅 — 니플 — 육각 니플스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-12-HN-12RS 316 스테인리스강 3/4인치 수나사 NPT 3/4인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 SS-16-HN-16RS 316 스테인리스강 1인치 수나사 NPT 1인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 SS-8-HN-RT 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 SS-2-HN 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT 1/8인치 수나사 NPT SS-4-HN 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT SS-4-HN-4RT 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 SS-4-HN-RT 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 SS-12-HN-12RT 316 스테인리스강 3/4인치 수나사 NPT 3/4인치 수나사 ISO 경사나사 SS-8-HN-8RS 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT 1/2인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 SS-6-HN-6RS 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT 3/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 B-8-HN 황동 1/2인치 수나사 NPT 1/2인치 수나사 NPT SS-16-HN 316 스테인리스강 1인치 수나사 NPT 1인치 수나사 NPT SS-8-HN-10K 316 스테인리스강 1/2인치 두꺼운 벽 수나사 NPT 1/2인치 두꺼운 벽 수나사 NPT M-8-HN 합금 400 1/2인치 수나사 NPT 1/2인치 수나사 NPT SS-6-HN 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT 3/8인치 수나사 NPT B-4-HN 황동 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT SS-6-HN-RT 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 SS-16-HN-16RT 316 스테인리스강 1인치 수나사 NPT 1인치 수나사 ISO 경사나사 SS-12-HN 316 스테인리스강 3/4인치 수나사 NPT 3/4인치 수나사 NPT SS-2-HN-2RT 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 SS-24-HN 316 스테인리스강 1 1/2인치 수나사 NPT 1 1/2인치 수나사 NPT SS-4-HN-10K 316 스테인리스강 1/4인치 두꺼운 벽 수나사 NPT 1/4인치 두꺼운 벽 수나사 NPT SS-2-HN-2RS 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT 1/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 SS-8-HN 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT 1/2인치 수나사 NPT SS-4-HN-4RS 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 SS-8-HN-8RT 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 SS-6-HN-6RT 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 2507-8-HN-SG2 - 1/2인치 수나사 NPT 1/2인치 수나사 NPT -
파이프 피팅 — 니플 — 육각 롱 니플스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-6-HLN-3.00 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT 3/8인치 수나사 NPT SS-6-HLN-4.00 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT 3/8인치 수나사 NPT SS-12-HLN-2.00 316 스테인리스강 3/4인치 수나사 NPT 3/4인치 수나사 NPT SS-6-HLN-2.50 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT 3/8인치 수나사 NPT SS-8-HLN-4.00 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT 1/2인치 수나사 NPT SS-16-HLN-3.00 316 스테인리스강 1인치 수나사 NPT 1인치 수나사 NPT SS-6-HLN-1.50 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT 3/8인치 수나사 NPT SS-8-HLN-2.00 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT 1/2인치 수나사 NPT SS-2-HLN-3.00 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT 1/8인치 수나사 NPT SS-2-HLN-1.50 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT 1/8인치 수나사 NPT SS-16-HLN-4.00 316 스테인리스강 1인치 수나사 NPT 1인치 수나사 NPT SS-8-HLN-2.50 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT 1/2인치 수나사 NPT SS-8-HLN-3.00 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT 1/2인치 수나사 NPT SS-12-HLN-3.00 316 스테인리스강 3/4인치 수나사 NPT 3/4인치 수나사 NPT SS-2-HLN-2.00 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT 1/8인치 수나사 NPT SS-12-HLN-4.00 316 스테인리스강 3/4인치 수나사 NPT 3/4인치 수나사 NPT SS-4-HLN-6.00 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT SS-4-HLN-2.00 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT SS-4-HLN-3.00 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT SS-6-HLN-2.00 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT 3/8인치 수나사 NPT SS-8-HLN-6.00 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT 1/2인치 수나사 NPT SS-4-HLN-4.00 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT SS-4-HLN-2.50 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT SS-4-HLN-1.50 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT B-4-HLN-3.00 황동 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT -
파이프 피팅 — 리듀서 — 직선형스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
B-8-RB-4 황동 1/2인치 수나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT SS-16-HRCG-12 316 스테인리스강 1인치 암나사 NPT 3/4인치 암나사 NPT SS-8-HRN-6 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT 3/8인치 수나사 NPT B-8-RA-4 황동 1/2인치 암나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT SS-24-RB-16 316 스테인리스강 1 1/2인치 수나사 NPT 1인치 암나사 NPT SS-6-HRN-2 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT 1/8인치 수나사 NPT SS-6-RA-4 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT SS-8-HRCG-4 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT SS-16-RA-8 316 스테인리스강 1인치 암나사 NPT 1/2인치 수나사 NPT SS-8-HRN-4 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT SS-16-RB-6 316 스테인리스강 1인치 수나사 NPT 3/8인치 암나사 NPT SS-6-HRN-4 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT SS-8-RA-2 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/8인치 수나사 NPT SS-6-RBT-4RT 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 SS-8-RA-4 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT SS-16-HRCG-8 316 스테인리스강 1인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT SS-16-RB-4 316 스테인리스강 1인치 수나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT SS-4-RA-2 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/8인치 수나사 NPT SS-12-RA-8 316 스테인리스강 3/4인치 암나사 NPT 1/2인치 수나사 NPT SS-16-RB-8 316 스테인리스강 1인치 수나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT SS-12-RB-6 316 스테인리스강 3/4인치 수나사 NPT 3/8인치 암나사 NPT SS-16-HRN-12 316 스테인리스강 1인치 수나사 NPT 3/4인치 수나사 NPT SS-12-RB-4 316 스테인리스강 3/4인치 수나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT SS-12-RA-6 316 스테인리스강 3/4인치 암나사 NPT 3/8인치 수나사 NPT SS-16-RB-12 316 스테인리스강 1인치 수나사 NPT 3/4인치 암나사 NPT SS-24-RB-12 316 스테인리스강 1 1/2인치 수나사 NPT 3/4인치 암나사 NPT SS-4-HRCG-2 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/8인치 암나사 NPT SS-6-RB-4 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT SS-6-RB-2 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT 1/8인치 암나사 NPT SS-32-RB-16 316 스테인리스강 2인치 수나사 NPT 1인치 암나사 NPT SS-8-HRCG-6 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 3/8인치 암나사 NPT SS-12-RA-4 316 스테인리스강 3/4인치 암나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT SS-12-HRCG-8 316 스테인리스강 3/4인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT SS-16-RA-12 316 스테인리스강 1인치 암나사 NPT 3/4인치 수나사 NPT SS-8-RB-6 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT 3/8인치 암나사 NPT SS-12-HRN-6 316 스테인리스강 3/4인치 수나사 NPT 3/8인치 수나사 NPT SS-6-RA-2 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 NPT 1/8인치 수나사 NPT SS-32-RB-8 316 스테인리스강 2인치 수나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT SS-8-HRNT-6RT 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 SS-8-RB-2 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT 1/8인치 암나사 NPT SS-12-RB-8 316 스테인리스강 3/4인치 수나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT SS-16-RA-4 316 스테인리스강 1인치 암나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT SS-8-RBT-4RT 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 SS-24-RB-8 316 스테인리스강 1 1/2인치 수나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT SS-6-RAT-4RT 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 ISO 경사나사 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 SS-8-HRN-2 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT 1/8인치 수나사 NPT SS-4-RBT-2RT 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 1/8인치 암나사 ISO 경사나사 SS-8-HRCG-2 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/8인치 암나사 NPT SS-8-RA-6 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 3/8인치 수나사 NPT SS-12-HRN-4 316 스테인리스강 3/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT SS-4-RB-2 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/8인치 암나사 NPT SS-20-RB-16 316 스테인리스강 1 1/4인치 수나사 NPT 1인치 암나사 NPT SS-8-RB-4 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT SS-8-RAT-4RT 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 ISO 경사나사 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 SS-4-HRN-2 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/8인치 수나사 NPT SS-12-HRCG-4 316 스테인리스강 3/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT SS-12-HRN-8 316 스테인리스강 3/4인치 수나사 NPT 1/2인치 수나사 NPT SS-16-HRN-8 316 스테인리스강 1인치 수나사 NPT 1/2인치 수나사 NPT SS-8-RBT-6RT 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 3/8인치 암나사 ISO 경사나사 SS-2-RB-1 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT 1/16인치 암나사 NPT SS-4-RAT-2RT 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 SS-6-HRNT-4RT 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 SS-6-HRCG-4 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT SS-20-RB-8 316 스테인리스강 1 1/4인치 수나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT SS-2-RA-1 316 스테인리스강 1/8인치 암나사 NPT 1/16인치 수나사 NPT SS-2-HRN-1 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT 1/16인치 수나사 NPT B-6-HRCG-4 황동 3/8인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT -
파이프 피팅 — 커플링 — 티스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-16-T 316 스테인리스강 1인치 암나사 NPT 1인치 암나사 NPT B-4-T 황동 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT SS-6-MT 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT 3/8인치 수나사 NPT B-8-T 황동 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT SS-6-T 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 NPT 3/8인치 암나사 NPT SS-12-T 316 스테인리스강 3/4인치 암나사 NPT 3/4인치 암나사 NPT SS-8-T 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT SS-6-T-RT 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 ISO 경사나사 3/8인치 암나사 ISO 경사나사 SS-2-MT 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT 1/8인치 수나사 NPT SS-2-T 316 스테인리스강 1/8인치 암나사 NPT 1/8인치 암나사 NPT SS-4-T 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT SS-4-T-RT 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 SS-4-MT 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT SS-8-T-RT 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 ISO 경사나사 1/2인치 암나사 ISO 경사나사 SS-8-MT 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT 1/2인치 수나사 NPT
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간