메탈 코어 호스 — 플렉시블 메탈 호스, FL 시리즈
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
메탈 코어 호스 — 플렉시블 메탈 호스, FL 시리즈 — FL 시리즈 플렉시블 메탈 호스스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-FL4TA4TA4-24 316L 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 SS-FL8TA8TA8-24 316L 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 SS-FL8TA8TA8-36 316L 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 SS-FL8TA8TA8-12 316L 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 SS-FL4TA4TA4-48 316L 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 SS-FL4TA4TA4-36 316L 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 SS-FL4TA4TA4-12 316L 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간