VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 — 수나사 코넥터
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
316L-4-HVCR-1A6 316L 스테인리스강 1/4인치 대유량 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 3/8인치 자동 튜브 용접 6LV-4-HVCR-1-6TB7 316L VAR 1/4인치 대유량 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 3/8인치 튜브 맞대기 용접 6LV-4-HVCR-1-6TB7P 316L VAR 1/4인치 대유량 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 3/8인치 튜브 맞대기 용접 SS-12-VCR-1-12 316 스테인리스강 3/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 3/4인치 수나사 NPT SS-16-VCR-1-16 316 스테인리스강 1인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 1인치 수나사 NPT SS-2-VCR-1-2 316 스테인리스강 1/8인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 1/8인치 수나사 NPT SS-4-VCR-1-2 316 스테인리스강 1/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 1/8인치 수나사 NPT SS-4-VCR-1-4 316 스테인리스강 1/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 1/4인치 수나사 NPT SS-4-VCR-1-4RT 316 스테인리스강 1/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 SS-4-VCR-1-8 316 스테인리스강 1/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 1/2인치 수나사 NPT SS-4-VCR-6-200 316 스테인리스강 1/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-4-VCR-6-400 316 스테인리스강 1/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-4-VCR-6-600 316 스테인리스강 1/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-4-VCR-1-OR 316 스테인리스강 1/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 7/16-20인치 수나사 O-Seal SAE/MS 평행나사 SS-4-VCR-1-00032 316 스테인리스강 1/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 9/16-18인치 수나사 평행나사 O-링 밀폐 SS-4-VCR-6-8M0 316 스테인리스강 1/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 8mm Swagelok® 튜브 피팅 SS-4-VCR-6-6M0 316 스테인리스강 1/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 6mm Swagelok® 튜브 피팅 SS-8-VCR-1-01081 316 스테인리스강 1/2인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 9/16-18인치 수나사 평행나사 O-링 밀폐 SS-8-VCR-1-4 316 스테인리스강 1/2인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 1/4인치 수나사 NPT SS-8-VCR-1-6 316 스테인리스강 1/2인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 3/8인치 수나사 NPT SS-8-VCR-1-8 316 스테인리스강 1/2인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 1/2인치 수나사 NPT SS-8-VCR-1-8ST 316 스테인리스강 1/2인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 3/4-16인치 수나사 SAE/MS 평행나사 SS-8-VCR-6-400 316 스테인리스강 1/2인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-8-VCR-6-600 316 스테인리스강 1/2인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-8-VCR-6-810 316 스테인리스강 1/2인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-8-VCR-2-8 316 스테인리스강 1/2인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 1/2인치 수나사 NPT SS-4-VCR-2-2 316 스테인리스강 1/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 1/8인치 수나사 NPT SS-4-VCR-2-4 316 스테인리스강 1/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 1/4인치 수나사 NPT
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간