text.skipToContent text.skipToNavigation
토크 조립(AbT) 피팅

스웨즈락® 토크 조립(AbT) 피팅

신뢰할 수 있고 반복 조립이 가능한 스웨즈락 토크 조립(AbT) 피팅은 대체연료 운송 애플리케이션의 요구사항을 충족하도록 설계되었습니다. 이 피팅은 설비자가 진동에 견딜 수 있는 일관되게 누설 없는 튜브 연결을 할 수 있도록 설계되었습니다.

추가 정보 요청

스웨즈락 AbT 튜브 피팅은 개선된 형상의 힌지-콜릿 기능을 하는 후위 페럴 튜브 피팅 구조를 특징으로 합니다. 이 특허받은 피팅을 사용하면 토크에 의한 조립이 가능하여 일관된 밀폐 성능을 제공할 수 있습니다.

AbT 피팅은 빠르고 쉽게 조립할 수 있으며 피팅은 반복되는 재조립 이후에도 탁월한 밀폐, 튜브-그립, 진동 피로 저항 성능을 제공합니다. 이 피팅은 EC-79, ECE R110, ISO 15500 및 NGV 3.1의 요구사항을 충족하며 수소, 압축 천연가스(CNG) 및 액화 천연가스(LNG) 사용 환경을 포함한 대체 연료 차량과 기반 시설들에 사용됩니다.

AbT 피팅은 다이나믹 존으로 알려진 특허 받은 고유한 멈춤 기능을 채택하였습니다. 이 기능은 고도의 신뢰할 수 있는 스웨즈락 튜브 피팅에도 통합되어 있습니다. AbT 피팅은 표준 스웨즈락 피팅과 육안으로 구별되는 이중 노치 너트 구조를 특징으로 합니다. 모든 크기에서 다이나믹 존 구조는 조립과 분해 동안 축 방향 변위를 제어합니다.

페럴이 미리 장착된 튜빙 어셈블리를 피팅 몸체 안으로 삽입한 후 AbT 너트를 적절한 토크 값으로 체결합니다. 연결구가 사전 결정된 조립 위치와 토크 범위에 도달하면 너트의 다이나믹 존에서 저항이 발생합니다. 몸체 턱과 접촉하는 다이나믹 존을 통해 설비자는 적절한 조립을 육안으로 검사할 수 있습니다.

조립 전 튜빙에 페럴을 미리 장착하면 대량 차량 생산라인에서 조립 시간을 줄일 수 있습니다.

토크 조립(AbT) 피팅 카탈로그

구성 부품의 재질, 압력 및 온도 등급, 선택 사양 및 액세서리를 포함한 상세 제품 정보를 찾아보십시오.

누설 없는 스웨즈락<sup>®</sup> 튜브 피팅으로 조립된 유체 시스템

스웨즈락® 튜브 피팅의 장점

스웨즈락 튜브 피팅은 입증된 구조, 정밀한 제조 및 탁월한 원자재를 특징으로 하여 안전성과 신뢰성에 대한 최고의 기대치를 충족하도록 설계되었습니다.

장점 발견

귀하를 위해 선별된 스웨즈락 리소스

나사 가공된 스웨즈락 튜브 피팅
피팅 소개: 나사 사이즈 및 피치(Pitch) 확인 방법

경력이 많은 전문가도 나사를 구별하는 데 어려움을 겪습니다. 고객의 피팅에서 캘리퍼, 피치 게이지 및 나사 구별 가이드를 사용하여 나사 크기 및 피치를 확인하는 방법을 소개합니다.

CNG 운송 수단 급유 시스템
고성능 압축 천연가스 연료 시스템용 부품 공급의 중요성

압축 천연가스(CNG) 운송 수단, 장비 및 기반 시설용 중요 연료 시스템 부품을 선택하고 구매할 때 고려해야 할 사항을 알아봅니다.

대체연료 버스 제조를 최적화하기 위한 New Flyer 사와 스웨즈락의 협력
스웨즈락과 함께 하는 New Flyer 사의 차세대 연료 시스템

스웨즈락과 버스 제조업체 뉴 플라이어(New Flyer) 사는 수년에 걸친 파트너십을 통해, 미래 운송 애플리케이션에 적합한 대체연료 시스템을 안정적으로 개발하였습니다.

스웨즈락 튜브 피팅의 적절한 설비를 확인하기 위해 간격 측정 검사기 사용
스웨즈락 튜브 피팅 설비

이 비디오는 일관성, 품질, 신뢰성에 대한 글로벌 명성을 얻은 스웨즈락 튜브 피팅 설비의 통합 단계들을 보여 줍니다.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.