밸브
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
304-5K-43G-131 304 스테인리스강 - - - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
MS-PT-DA - - - - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
MS-142ACX - - - - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
MS-142DC - - - - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-9K-83XP PEEK - - - - SS-9K-83XT PTFE - - - - SS-9K-H83P PEEK - - - - SS-9K-H83XP PEEK - - - - SS-9K-L83XK PCTFE - - - - VI-P4T-K2 PTFE - - - - VI-P6T-K2 PTFE - - - - B-91K-62T PTFE - - - - B-91K-63T PTFE - - - - EP-P6T-K2 에틸렌프로필렌 - - - - SS-91K-62T PTFE - - - - SS-91K-63T PTFE - - - - SS-91K-65T PTFE - - - - SS-91K-67T PTFE - - - - SS-91K-68T PTFE - - - - SS-91K-A63T - - - - - SS-91K-AFS - - - - - SS-91K-R62T PTFE - - - - SS-91K-R63T PTFE - - - - SS-91K-S62P - - - - - SS-91K-S63P PEEK - - - - SS-91K-S65P - - - - - SS-9K-83K PCTFE - - - - SS-9K-83P PEEK - - - - SS-9K-83XK PCTFE - - - - SS-91K-4SK - - - - - SS-91K-65P PEEK - - - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
TGC-91K-63-LD - - - - - TGC-91K-68-LD - - - - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
MS-LSK-A1-131 - - - - - MS-LSK-A1-133 - - - - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-51K-43G-LH 316 스테인리스강 - - - - SS-51K-AFS-LH 316 스테인리스강 - - - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
MS-1K-6 - - - - - MS-MB-41 - - - - - MS-MB-43 - - - - - MS-MB-43Y - - - - - MS-MB-44 - - - - - MS-MB-45 - - - - - MS-MB-45Y - - - - - MS-MB-62 - - - - - MS-MB-62-133 - - - - - MS-MB-63 - - - - - MS-MB-63-131 - - - - - MS-MB-65 - - - - - MS-MB-65-135 - - - - - MS-MB-68 - - - - - MS-MB-83-131 - - - - - MS-MB-83-133 - - - - - MS-MB-AFS-133 - - - - - SS-MB-41G 스테인리스강 - - - - SS-MB-43G 스테인리스강 - - - - SS-MB-43G-133 - - - - - SS-MB-43G-F04-11DIN-M - - - - - SS-MB-45-F05-14DIN-M - - - - - SS-MB-63-F05-14DIN-M - - - - - SS-MB-65-F05-14DIN-M - - - - - SS-MB-83-F04-11DIN-M - - - - - SS-MB-AFS-F05-14DIN-M - - - - - SS-MB-62-133 - - - - - SS-MB-65 - - - - - SS-MB-45 - - - - - SS-MB-63 - - - - - SS-MB-65-135 - - - - - SS-MB-62 - - - - - SS-MB-43Y - - - - - SS-MB-62-F04-11DIN-M - - - - - SS-MB-43 - - - - - SS-MB-41 - - - - - SS-MB-44 - - - - - SS-MB-45Y - - - - - SS-MB-63-131 - - - - - SS-MB-67 - - - - - SS-MB-68 - - - - - SS-MB-83-131 - - - - - SS-MB-83-133 - - - - - SS-MB-AFS-133 - - - - - MS-MB-67 - - - - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
S-PBKM2 탄소강 1/8인치 수나사 NPT - - S-PBKM4 탄소강 1/4인치 수나사 NPT - -
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간