|
Корпус быстроразъемного соединения для КИП из нерж. стали, Cv 0,2, трубный обжимной фитинг Swagelok с монтажной гайкой 6 мм, черная кодировка
Код изделия: SS-QC4-B1-6M0K1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики
穿板管体对于需要频繁连接,夹气和溢出最小化的应用场合,使用世伟洛克快速接头可进行快速、方便的连接。 Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.
Корпус быстроразъемного соединения для КИП из нерж. стали, Cv 0,2, трубный обжимной фитинг Swagelok с монтажной гайкой 6 мм, черная кодировка
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
穿板管体
QC, QF, QM, 및 QTM 시리즈■ 비틀림, 회전 및 렌치 작업이 필요 없음■ 단일 차단용, 양단 차단용 및 대용량용 모델
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Warning: System pressure must not exceed 250 psig (17.2 bar) at 70°F (20°C) when coupling and uncoupling this product. When uncoupling single-end shutoff quick-connects, system pressure on stem side will vent to atmosphere.
Технические характеристики
SS-QC4-B1-6M0K1 — Корпус быстроразъемного соединения для КИП из нерж. стали, Cv 0,2, трубный обжимной фитинг Swagelok с монтажной гайкой 6 мм, черная кодировка
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| 夹气 | 0,3 см3 |
| 阀体材料 | Нержавеющая сталь 316 |
| 清洁工艺 | Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10) |
| 接头 1 尺寸 | 6 мм |
| 接头 1 类型 | Трубный обжимной фитинг Swagelok® |
| Cv 最大值 | 0,2 — при соединении со штоком DESO; 0,3 — при соединении со штоком SESO |
| 润滑剂 | Смазка Dow Corning 111 |
| O 型圈材料 | фторуглерод FKM |
| 最高温度时连接的压力额定值 | 250 фунтов на кв. дюйм, ман. при 400 °F / 17,2 бар при 204 °C |
| 室温时连接的压力额定值 | 3000 фунтов на кв. дюйм, ман. при 70 °F / 206 бар при 21 °C |
| 室温时断开的压力额定值 | 250 фунтов на кв. дюйм, ман. при 70 °F / 17,2 бар при 21 °C |
| 压力温度额定值(连接和断开) | 250 фунтов на кв. дюйм, ман. при 70 °F / 17,2 бар при 21 °C |
| 系列 | QC4 |
| 特殊套筒 | Черная кодировочная втулка |
| 溢出 | 0,3 см3 |
| 测试 | 0,3 см3 |
| eClass (4.1) | 37110302 |
| eClass (5.1.4) | 37110302 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 31163101 |
| UNSPSC (10.0) | 27121701 |
| UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
| UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
| UNSPSC (15.1) | 27121701 |
| UNSPSC (17.1001) | 27121701 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-QC4-B1-400 | 황동 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
| B-QC6-B1-600 | 황동 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B1-400 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B1-400K1 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B1-400K2 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B1-400K3 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B1-400K4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B1-400K5 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B1-400KZ | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B1-400-SC11 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B1-6M0 | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-B1-6M0K3 | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC6-B1-10M0 | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC6-B1-600 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC8-B1-12M0 | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC8-B1-810 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
