볼 밸브 및 1/4 회전 플러그 밸브 — 다목적 볼 밸브, AFS 시리즈
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-AFSF12 316 스테인리스강 3/4인치 암나사 NPT 3/4인치 암나사 NPT SS-AFSF8 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT SS-AFSS12 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-AFSS12-LH 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-AFSS12MM 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 12mm Swagelok® 튜브 피팅 SS-AFSS16 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-AFSS16MM 316 스테인리스강 16mm Swagelok® 튜브 피팅 16mm Swagelok® 튜브 피팅 SS-AFSS6 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-AFSS8 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-AFSS8-LH 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-AFSS12MM-LH 316 스테인리스강 12 mm Swagelok® 튜브 피팅 12 mm Swagelok® 튜브 피팅 SS-AFSF8-LH 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간