스웨즈락® 매니폴드
스웨즈락 2밸브, 3밸브, 4밸브 또는 5밸브 매니폴드는 중요한 계장 애플리케이션에 신뢰할 수 있는 솔루션을 제공하기 위하여 공장에서 제작되고 테스트됩니다. 저 대기 누출 및 NACE 충족 합금을 포함하여 Direct-Mount, Remote-Mount, 또는 모듈 시스템 구성으로 공급됩니다.
매니폴드 카탈로그
구성 부품의 재질, 압력 및 온도 등급, 선택 사양 및 액세서리를 포함한 상세 제품 정보를 찾아보십시오.
계장용, 직접 장착형, 원거리 장착형 매니폴드 및 모듈식 시스템 , V, VB 및 VL 시리즈 2-, 3- 및 5-밸브 계장용 매니폴드, VE 시리즈 2-, 3- 및 5-밸브 직접 장착형 매니폴드, 2-밸브 원거리 장착형 매니폴드, Mod 85 모듈식 계장용 시스템
SSV 시리즈; 소형의 단일 모듈인 더블블록앤블리드 (DBB) 기능 제공; 일반 NPT 및 ANSI/ISA 76.00.02 모두 호환 가능한 설계; 시스템 최대 압력 250 psig (17.2 bar) 에서 개폐 압력은 40 psig (2.8 bar); 일체형 루프는 일정한 출구 흐름을 유지; 열림 상태를 쉽게 확인할 수 있는 커다란 색상 표시 링
귀하를 위해 선별된 스웨즈락 리소스
산업용 유체 시스템에 적합한 밸브 선택 방법
산업용 유체 혹은 샘플링 시스템 설계 애플리케이션에 가장 적합한 밸브를 선택할 때 유용한 STAMPED 방법을 어떻게 적용하는지 소개합니다.
누출 저감 밸브(Low-E Valve)로 대기 누출 비용 최소화하기
화학 및 석유 정제 산업에서 대기 누출에 대한 우려가 커지고 있습니다. 인증받은 누출 저감 밸브(Low-E Valve)를 사용하면 시설을 보호하고 비용적 손실을 예방할 수 있습니다. 이 게시글에서 누출 저감 밸브가 무엇인지, 어떤 테스트를 거치는지, 플랜트에 어떤 도움이 될지 알아보십시오.
블록 밸브를 사용하여 산업용 유체 시스템을 차단시키는 방법
유지보수 전 산업용 유체 시스템을 차단하는 것이 플랜트 안전을 위해 중요합니다. 유체 시스템 라인을 차단하는 안전한 방법 중 하나는 블록 밸브 두 개를 설치하는 것입니다. 스웨즈락이 올바른 구성을 설계하는 방법을 소개합니다.
하나의 새로운 밸브 반도체 제조를 바꿀 수 있었던 세 가지 이유
최근의 원자층 증착(atomic layer deposition, ALD) 밸브 기술 혁신이 하이테크 반도체 제조업체의 판도를 어떻게 바꾸고 있는지 알아보십시오.
매니폴드
스웨즈락 매니폴드는 한 개의 몸체 안에 여러 개의 밸브를 통합해서 누설 가능 지점이 더 적습니다. 스웨즈락 매니폴드는 계기, Direct-Mount, Remote-Mount, 모듈 시스템에 사용할 수 있도록 전통적 및 컴팩트한 인라인 몸체로 정압, 액체 레벨 및 차압 애플리케이션에 맞게 설계되었습니다. 컴팩트한 조립체 구조로 결과적으로 크기와 무게는 줄어들고 설치와 관리는 쉬워졌습니다. 몸체 재질 옵션으로는 스테인리스강, 탄소강 및 듀플렉스 스테인리스강 이 있으며 패킹 재질로는 시스템 다목적성을 위한 PTFE와 온도 등급의 확장을 위한 Grafoil 등이 있습니다.®