text.skipToContent text.skipToNavigation
редукторы давления, куполовидные

Куполовидные редукторы давления Swagelok®

Куполовидные редукторы могут обеспечить различное давление, температуру и режимы расхода.

Запросить дополнительную информацию

Куполовидные редукторы минимизируют падение давления посредством уравновешивания давления на выходе с купольным давлением, обеспечивают динамичное регулирование давления для более единообразного давления на входе по мере изменения потребности в расходе и безопасно осуществляют регулирование посредством уравновешивания купольного давления с давлением на выходе.

В число предлагаемых моделей входят следующие:

Пневматические редукторы давления с выбором соотношения давлений (серия RA)

Технические условия

  • Различные соотношения купольного давления к выходному: 1 к 15, 1 к 40 или 1 к 70

Варианты исполнения

  • Модели, соответствующие стандарту NACE MR0175 / ISO 15156
  • Специальная очистка согласно ASTM G93, уровень C
  • Манометрические соединения — предлагаются 4 варианта конфигурации

Куполовидные редукторы перепада давления (серия RD[H]6DP)

Технические условия

  • Соотношения купольного давления к выходному — 1:1

Варианты исполнения

  • Модели, соответствующие стандарту NACE MR0175 / ISO 15156
  • Специальная очистка согласно ASTM G93, уровень C
  • Манометрические соединения — предлагаются 4 варианта конфигурации

Компактные редукторы давления куполовидной конструкции общего назначения (серия RD2)

Варианты исполнения

  • Модели, соответствующие стандарту NACE MR0175 / ISO 15156
  • Специальная очистка согласно ASTM G93, уровень C
  • Фильтр отсутствует — рассчитано на эксплуатацию в системах с жидкостями
  • Комплект для крепления на панель (демонтаж не требуется)

Куполовидные редукторы давления общего назначения (серии RD[H]6 и RD[H]8)

Технические условия

  • Соотношения купольного давления к выходному — 1:1
  • Отверстия — выходное отверстие для манометра с внутренней резьбой NPT 1/4 дюйма

Варианты исполнения

  • Модели, соответствующие стандарту NACE MR0175 / ISO 15156
  • Специальная очистка согласно ASTM G93, уровень C
  • Пилотный регулятор
  • Манометрические соединения — предлагаются 4 варианта конфигурации
  • Защита от несанкционированного вмешательства

Интегральные куполовидные пилотные редукторы давления (серии RD[H]10 и RD[H]15)

Технические условия

  • Соотношения купольного давления к выходному — 1:1
  • Пилотный регулятор для улучшения эксплуатационных характеристик

Варианты исполнения

  • Использование внешней обратной связи (EF) для улучшения эксплуатационных характеристик
  • Внешняя обратная связь к пилотному регулятору ограничена давлением 290 фунтов на кв. дюйм, ман. (20 бар)
  • Внешняя обратная связь к основному регулятору ограничена стандартным диапазоном давления на выходе
  • Модели, соответствующие стандарту NACE MR0175 / ISO 15156
  • Специальная очистка согласно ASTM G93, уровень C
  • Манометрические соединения

Газовые регуляторы высокой степени чистоты и высокого расхода (серия HF)

Технические условия

  • Обработка поверхности — Ra 5 микродюймов, электрополировка
  • Материал корпуса — нерж. сталь 316L VIM-VAR
  • Расход до 300 станд. л/мин

Варианты исполнения

  • Торцевые соединения / виды крепления: соединения с двухкомпонентной гайкой VCR®, 1/4 дюйма, торцевые соединения под приварку встык, 1/4 и 3/8 дюйма

Интегральные куполовидные пилотные редукторы давления (серии RD[H]20 и RD[H]25)

Технические условия

  • Соотношения купольного давления к выходному — 1:1

Варианты исполнения

  • Использование внешней обратной связи (EF) для улучшения эксплуатационных характеристик
  • Внешняя обратная связь к пилотному регулятору ограничена давлением 290 фунтов на кв. дюйм, ман. (20 бар)
  • Внешняя обратная связь к основному регулятору ограничена стандартным диапазоном давления на выходе
  • Модели, соответствующие стандарту NACE MR0175 / ISO 15156
  • Специальная очистка согласно ASTM G93, уровень C

Интегральные куполовидные пилотные редукторы давления (серии RD[H]30 и RD[H]40)

Технические условия

  • Соотношения купольного давления к выходному — 1:1

Варианты исполнения

  • Использование внешней обратной связи (EF) для улучшения эксплуатационных характеристик
  • Внешняя обратная связь к пилотному регулятору ограничена давлением 290 фунтов на кв. дюйм, ман. (20 бар)
  • Внешняя обратная связь к основному регулятору ограничена стандартным диапазоном давления на выходе
  • Модели, соответствующие стандарту NACE MR0175 / ISO 15156
  • Специальная очистка согласно ASTM G93, уровень C

Интегральные пилотные высокочувствительные редукторы давления куполовидной конструкции (серии LPRD20, LPRD25, LPRD30 и LPRD40)

Варианты исполнения

  • Специальная очистка согласно ASTM G93, уровень C

Каталоги куполовидных редукторов давления

Получите подробную информацию о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Калькулятор Swagelok для расчета параметров расхода регулятора

Нужна помощь с выбором подходящего регулятора?

Сравните показатели разных регуляторов в различных рабочих условиях с помощью нашего калькулятора для расчета параметров расхода регулятора.

Поиск подходящего регулятора

Ресурсы Swagelok специально для вас

Эффект нагнетаемого давления в регуляторах
Минимизация эффекта нагнетаемого давления (SPE) в регуляторе

Эффект (зависимость) нагнетаемого давления — это обратная зависимость между значениями давления на входе и выходе регулятора. Узнайте, как минимизировать это явление в регуляторах давления благодаря рекомендациям от компании Swagelok.

Регуляторы Swagelok серии RHPS
Как тщательные испытания гарантируют надежность работы регулятора

Вы когда-нибудь задавались вопросом, какие испытания проходят продукты, предназначенные для работы в экстремальных условиях? Загляните за закрытые двери лаборатории и узнайте историю разработки промышленных регуляторов серии RHPS, предназначенных для работы при температуре намного ниже нуля.

График с кривыми расхода, демонстрирующий падение давления
Как выпрямить кривую расхода регулятора для уменьшения падения давления

Падение давления является проблемой для каждого редуктора давления. Узнайте, как свести к минимуму такое падение и выпрямить кривую расхода регулятора с помощью разнообразных конфигураций куполовидных регуляторов.

Использование регуляторов для уменьшения временной задержки
Применение регулятора для уменьшения временной задержки в аналитической контрольно-измерительной системе

Временную задержку в аналитических системах часто недооценивают или неправильно интерпретируют. Одним из способов уменьшить эту задержку является регулятор, управляемый давлением среды. Изучите эти рекомендации, чтобы узнать, как уменьшить временную задержку в аналитической системе.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.