text.skipToContent text.skipToNavigation
Трубный обжимной фитинг среднего давления серии FK

Трубные обжимные фитинги Swagelok® среднего давления (серия FK)

Двухкомпонентная конструкция трубных обжимных фитингов среднего давления Swagelok® серии FK сокращает время монтажа и снижает затраты на техническое обслуживание. Эти фитинги обеспечивают виброустойчивое, герметичное и прочное соединение, которое защищает работников и окружающую среду.

Фитинги серии FK произвели революцию в соединениях жидкостных и газовых систем в области внутрискважинной разведки нефти и газа и упростили проведение исследований и разработок в области жидкостных и газовых систем, ранее требовавшее их частой реконфигурации. Эти фитинги также способствовали развитию водородной энергетики благодаря герметичным соединениям для водорода, которые соответствуют требованиям стандарта EC-79 для работы в водородных системах под давлением до 700 бар [10 150 фунтов на кв. дюйм, ман.].

Подробнее про четыре качества, которыми должны обладать фитинги для водородных топливных элементов

Конструкция фитингов Swagelok серии FK состоит из корпуса фитинга с внутренней резьбой и предварительно собранного картриджа с гайкой с наружной резьбой и передними и задними обжимными кольцами с цветовой маркировкой на одноразовой оси. Предварительно собранный картридж обеспечивает сохранение текущей ориентации обжимных колец при монтаже, визуальное подтверждение их наличия и надлежащий монтаж в корпус с внутренней резьбой. Эти фитинги доступны в исполнениях из нержавеющей стали 316, сплава 2507 и сплава 625. Сочетание корпуса и картриджа обеспечивает простоту монтажа по указанному числу оборотов или по моменту затяжки с использованием стандартных инструментов.

Узнайте, как собирать трубные обжимные фитинги среднего давления серии FK

Каталоги трубных обжимных фитингов среднего давления

Деформационно упрочненные корпуса фитингов серии FK из нержавеющей стали 316 предлагаются в прямой, угловой и тройниковой формах, что позволяет подобрать необходимую конфигурацию с легкой и компактной конструкцией. Подробную информацию об изделии, включая используемые материалы, номинальные параметры давления и температуры, опции, вспомогательные принадлежности и инструкции по монтажу, можно найти в документации, представленной здесь.

Жидкостные и газовые системы с герметичными трубными обжимными фитингами Swagelok<sup>®</sup>

Сравнение трубных обжимных фитингов (серия FK)

Посмотрите и сравните монтаж фитингов серии FK и фитингов с конусом и резьбой.

Сравнение фитингов

Ресурсы Swagelok специально для вас

agi industries
AGI Industries

Узнайте, как клапаны и фитинги Swagelok серии FK помогли компании AGI Industries устранить утечки при давлении 15 000 фунтов на кв. дюйм в 13 500 потенциальных местах утечки.

транспорт на водороде
Оптимизация выбора компонентов для транспортных средств на водородных топливных элементах

Надежность транспортных средств на водородном топливе и инфраструктуры для них зависит от выбора надежных компонентов и составления технических условий для их производства.

оператор морской буровой платформы работает с трубными обжимными фитингами Swagelok серии FK
Реализация проекта: Оператор морской буровой платформы

Узнайте, как компания Swagelok помогла оператору морской буровой платформы снизить монтажные трудозатраты и повысить общую продуктивность благодаря отказу от соединений с конусом и резьбой в пользу фитингов Swagelok серии FK.

совместная работа компаний Empa и Swagelok над транспортными средствами на водороде с использованием трубных обжимных фитингов серии FK
Совместные исследования компаний Empa и Swagelok по внедрению инноваций в транспортные средства на водороде

Швейцарские федеральные лаборатории материаловедения и технологий (Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology, Empa) и компания Swagelok ищут новые решения для транспортных средств на водороде. Один из недавних важнейших результатов совместных исследований предусматривал использование фитингов Swagelok серии FK в решении Empa для водородных систем. Использование фитингов серии FK вместо традиционных трубных обжимных фитингов Swagelok значительно упрощает их монтаж, повышая герметичность, надежность и безопасность.

Предварительно собранный картридж для трубного обжимного фитинга среднего давления серии FK

Трубные обжимные фитинги среднего давления серии FK

Одна из важнейших целей — снижение общих затрат всего срока эксплуатации, от начала строительства и пусконаладки до повседневной работы и обслуживания. Трубные обжимные фитинги серии FK могут снизить затраты на техническое обслуживание и обеспечить высокую надежность, сокращая время простоя системы при соблюдении надлежащей процедуры сборки. Эти фитинги также помогут снизить воздействие на окружающую среду за счет снижения вероятности утечек, а также повысить общую безопасность, защитив вашу систему от коррозии.

Подробнее о том, как повысить эффективность критически важных жидкостных и газовых систем с помощью фитингов серии FK

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.