Измерительные устройства Swagelok®
Компания Swagelok предлагает удобные в работе и снятии показаний манометры, датчики и ротаметры, обеспечивающие необходимую точность измерений.
Запросить дополнительную информациюДатчики расхода
Датчики расхода серии FV4 помогают определить увеличение или уменьшение расхода в газовых системах. Поплавок с защелкой обеспечивает срабатывание для достижения точности измерений.
Манометры
Манометры Swagelok обеспечивают точность измерения давления для промышленных, биофармацевтических систем и систем сверхвысокой степени чистоты. Они предлагаются с различными диапазонами давления, размерами циферблата, широким ассортиментом соединений, монтажной арматуры и вариантов монтажа для удовлетворения разнообразных потребностей заказчиков.
Датчики давления
Датчики давления Swagelok обеспечивают точный электронный мониторинг давления в промышленных системах. Датчики предлагаются с различными диапазонами давления, широким ассортиментом соединений с технологическим оборудованием, электрических разъемов и выходных сигналов для удовлетворения разнообразных потребностей заказчиков.
Термометры, биметаллические термометры с защитой от вибрации
Термометры Swagelok приводятся в действие биметаллической спиральной катушкой. Гелевые вставки без содержания силикона смягчают воздействие вибрации, корпуса герметизированы в соответствии со стандартом ASME B40.200, чтобы предотвратить запотевание и повреждение внутренних деталей в результате воздействия влаги.
Защитные гильзы
Защитные гильзы рекомендованы для защиты биметаллических термометров Swagelok от повреждений, которые могут возникнуть вследствие контакта с технологическими средами под давлением, а также с коррозионно-активными, текучими, вязкими или абразивными технологическими средами. Кроме того, они позволяют извлекать термометры для замены или обслуживания без нарушения целостности техпроцесса или системы.
Манометры с трубными переходниками
Трубные переходники Swagelok могут помочь решить сложные проблемы совмещения, и их можно использовать с любым трубным обжимным фитингом Swagelok. При монтаже манометра с торцевым соединением в виде трубного фитинга часто бывает трудно поместить циферблат в нужное положение без повреждения манометра.
Ротаметры
Ротаметры Swagelok измеряют уровень расхода жидкостей и газов, помогая поддерживать стабильный расход для точности процесса.
Каталоги измерительных устройств
Получите подробную информацию о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Features: One device measures both pressure and temperature in near-real time; ANSI/ISA 76.00.02-compliant interface compatible with Swagelok® MPC series modular system or 1/4 in. Swagelok tube fitting end connections; IP64 ingress protection; ± 2 % full-scale pressure measurement accuracy; ± 4°F (± 2.2°C) absolute temperature measurement accuracy; Low-volume flow path and rapid purge bowl design dramatically reduce delay time in sample systems; Two analog putputs (0 to 5 V )for pressure and temperature
Характеристики: размеры циферблата с одной или двумя шкалами для обеспечения легкости снятия показаний, защита от выхода за пределы измерений (50 %); конструкция из нержавеющей стали.
Отображают вакуум и положительное давление в системах до 15 000 фунтов на кв. дюйм, 1000 бар или 100 000 кПа; Размер циферблата 63 мм (2 1/2 дюйма); Подходят к стандартным промышленным отверстиям в панелях диаметром 65,0 мм (2 9/16 дюйма)
Features: ECE R110 approval for use on compressed natural gas vehicles; 50 and 63 mm (2 and 2 1/2 in.) dial sizes; Orifice: 0.023 in. (0.58 mm); Polycarbonate lens for additional protection; Transducer output available on 50 mm gauge with brass end connections
Features: 50 mm (1 1/2 and 2 in.) dial sizes; Accuracy in accordance with ASME B40.100; 316L VAR end connections (PGU series); Center-back and lower mount configurations
Features: Up to six network-controlled pilot valves; LED valve status indicators; Threaded end connections for inlet, outlets, and exhaust; Integrates easily with conventional or Swagelok® modular platform component (MPC) systems; DeviceNet™ network interface; IP64 ingress protection
Features: Accuracy 0.5 % of span limit point calibration (0.25 % of span best fit straight line); Broad selection of pressure ranges, engineering units in psi, bar, MPa, kg/cm2, and kPa. Pressure references: gauge (vacuum, positive, compound) and absolute; Available with a variety of electrical connections and output signals; Available with a variety of process connections including flush diaphragm and Swagelok® tube adapter
Характеристики: модели со стеклянными и металлическими (армированными) трубками, включая миниатюрную армированную модель; высокоточные измерения даже при очень малом расходе, шкалы индивидуально откалиброваны на основании результатов испытаний по расходу; гибкость и адаптация к конкретным системным требованиям; высокое качество, долговечность и повторяемость качества; торцевые соединения с технологическим оборудованием от 1/8 до 1 1/4 дюйма.
Features: Senses increasing or decreasing flow in gas systems; Actuates an electrical switch at a predetermined flow range; Welded 316L SS construction; Working pressures up to 5000 psig (344 bar).
Features: 40, 50, 63, 100, 115, and 160 mm (1 1/2, 2, 2 1/2, 4, 4 1/2 and 6 in.) dial sizes; Accuracy in accordance with ASME, EN, and JIS; Available with a variety of end connections, including Swagelok® tube adapters; Center-back, lower-back, and lower mount configurations; Stainless steel and reinforced thermoplastic construction; Available unfilled or liquid filled
Невелик, но важен: как выявить и предупредить неисправность манометра
Узнайте, как распознать признаки неисправности манометра и тем самым избежать опасности для сотрудников и дорогостоящего простоя оборудования ввиду вынужденного ремонта.
Узнайте, как предупредить неисправность манометраРесурсы Swagelok специально для вас
Распространенные причины и стоимость утечек в жидкостных и газовых системах
Утечки в жидкостной или газовой системе — распространенное явление на большинстве предприятий. Разберитесь, как и почему возникают утечки, как их можно обнаружить и проверить, а также как разработать стратегию по устранению и сокращению количества утечек в масштабе всего предприятия.
Как изолировать промышленные жидкостные и газовые системы при помощи запорных клапанов
Изоляция трубопроводов в промышленных жидкостных и газовых системах перед проведением техобслуживания крайне важна для безопасности предприятия. Одним из самых безопасных способов изоляции трубопровода жидкостной или газовой системы является установка двух запорных клапанов. Узнайте, как спроектировать правильные конфигурации для вашей системы.
Правила, которые помогут обеспечить правильную работу пробоотборной системы
Соблюдение этих правил позволит вам увеличить достоверность и репрезентативность проб в промышленной пробоотборной системе.
Технологические измерения — передовой опыт для импульсных линий
Если сосредоточить внимание только на датчике, найти проблемы в КИП может быть сложно. Советы и передовой опыт компании Swagelok помогут вам научиться решать проблемы в вашей технологической линии КИП.