text.skipToContent text.skipToNavigation
Полнопроходные шаровые краны серии GB

Полнопроходные шаровые краны Swagelok® (серия GB)

Двунаправленные шаровые краны Swagelok серии GB рассчитаны на высокий расход и рабочее давление до 6000 фунтов на кв. дюйм, ман. (413 бар). Они доступны в исполнениях из различных материалов и позволяют упростить монтаж, сократить количество требуемых доработок и обеспечить надежное отсечение.

Запросить дополнительную информацию

Улучшение безопасности. Экономия времени. Управление затратами.

Шаровые краны Swagelok серии GB позволяют экономить время и средства на монтаже и проверке компонентов, установленных в системах с высоким расходом.

Шаровой кран серии GB

Эти краны рассчитаны на быструю и простую установку, а поддержка двунаправленного потока позволяет не беспокоиться о возможных ошибках при монтаже. Встроенные обжимные фитинги Swagelok® размером от 3/8 до 1 дюйма еще больше упрощают проектирование системы и сводят к минимуму трудозатраты и требования к компонентам.

Комплексная проверка узлов снижает вероятность утечки и дорогостоящей переделки после первоначального монтажа и гарантирует, что шаровые краны серии GB соответствуют техническим условиям по умолчанию. Герметичность уплотнения корпуса проверяется путем гидростатического испытания под давлением, которое в 1,5 раза превышает максимально допустимое давление.

Кран легко адаптируется благодаря расположению монтажных отверстий, которые можно использовать для монтажа опциональной рукоятки со скобами под навесной замок или для крепления на панель, а также кронштейну, совместимому с пневматическим приводом, соответствующим стандарту ISO 5211. Возможность конфигурирования шаровых кранов серии GB на объекте в некоторых случаях позволяет сократить складские запасы полнопроходных кранов.

Повышенная безопасность и упрощенный монтаж для систем с высоким расходом

Шаровые краны Swagelok общего назначения серии GB с полнопроходным сечением обеспечивают лучшую производительность в гидравлических системах, системах впрыска и пожаротушения в нефтегазовой отрасли, изоляцию в инфраструктуре транспортных средств на компримированном природном газе (КПГ), а также изоляцию в коррозионно-активных процессах алкилирования в химической и нефтеперерабатывающей отраслях.

Имея двунаправленную конструкцию для снижения вероятности неправильного монтажа, эти краны позволяют:

  • обеспечить высокий расход и рабочее давление до 6000 фунтов на кв. дюйм, ман. (413 бар);
  • упростить монтаж;
  • сократить количество требуемых доработок;
  • обеспечить надежное отсечение для безопасности работников и эффективной эксплуатации систем в тяжелых условиях.

Надежность работы в неблагоприятных условиях

Шаровые краны серии GB обеспечат долгосрочную выгоду для владельцев и операторов благодаря характеристикам, материалам и вариантам конструкции, позволяющим защитить работников и продлить срок службы компонентов в тяжелых условиях эксплуатации.

Краны имеют заявленную на патент конструкцию торцевых болтов с механической фиксацией, которая снижает вероятность случайного демонтажа или утечки. Проверенная на практике герметичная конструкция уплотнения штока с защитой от выброса штока обеспечивает повышенную надежность.

Конструкция торцевых болтов в шаровых кранах серии GB

Конструкция уплотнения штока в шаровых кранах серии GB

Доступны исполнения из различных сплавов, таких как 6Mo, 2507, C-276, 625 и 825, а также стандартное исполнение Swagelok® из нержавеющей стали 316/316L, которые помогают снизить риск коррозии в тяжелых условиях эксплуатации.

Краны серии GB предусматривают конфигурацию для эксплуатации в высокосернистой газовой среде с конструкционными материалами, подобранными в соответствии с требованиями стандарта NACE MR0175/ISO 15156. Они также соответствуют стандартам ASME B31.1 и B31.3 для энергетических и технологических трубопроводов.

Доступен огнестойкий вариант исполнения, соответствующий техническим условиям испытаний стандарта API 607. Этот вариант предусматривает стандартную рычажную рукоятку красного цвета, гибкое графитовое уплотнение Grafoil® и шар с вентиляционным отводом, который позволяет давлению равномерно распределяться между корпусом крана и входным отверстием, что препятствует возникновению избыточного давления и возможному разрыву уплотнения в условиях пожара. Благодаря шару с вентиляционным отводом кран не является двунаправленным.

Технические характеристики

Рабочее давление До 6000 фунтов на кв. дюйм, ман. (413 бар)
Температура –От 40 до 121°С (от –40 до 250°F)
Коэффициент расхода От 2,5 до 40
Материалы корпуса Нержавеющая сталь 316/316L, сплавы 6Mo, 2507, 625, 825 и C-276
Материалы седла Полиэфирэфиркетон (PEEK)
Торцевые соединения
Размер От 3/8 до 1 дюйма; от 12 до 25 мм
Конфигурации Двухпозиционные

Каталоги полнопроходных шаровых кранов серии GB

Обеспечьте соответствие требованиям к давлению и расходу в самых тяжелых условиях эксплуатации с помощью полнопроходных шаровых кранов серии GB, доступных в двух размерах (8GB и 16GB) с широким диапазоном значений расхода, а также типов и размеров торцевых соединений. Подробную информацию об изделии, включая используемые материалы, номинальные параметры давления и температуры, опции и вспомогательные принадлежности, можно найти в документации, представленной здесь.

Калькулятор коэффициента расхода (C<sub>v</sub>) Swagelok для клапанов

Правильный выбор клапана имеет решающее значение

Воспользуйтесь нашим калькулятором коэффициента расхода (Cv), чтобы подобрать клапан правильного размера в соответствии с вашими потребностями.

Использовать инструмент

Ресурсы Swagelok специально для вас

Выбор клапанов для жидкостных и газовых систем
Как правильно подобрать клапаны для вашей промышленной жидкостной или газовой системы

Узнайте, как применять на практике метод STAMPED для подбора клапанов, которые лучше всего соответствуют областям применения вашей промышленной жидкостной/газовой или пробоотборной системы.

Осмотр жидкостных и газовых систем малого диаметра на нефтяной платформе
Четыре рекомендации по выбору материалов для отраслей добычи и переработки высокосернистой нефти и газа

По мере того как нефтегазовая отрасль расширяется, охватывая насыщенные высокосернистым газом среды, надежность материалов приобретает все более важное значение. Узнайте, как правильно подобранные материалы и соблюдение стандартов NACE могут способствовать эффективному функционированию вашей системы.

Подбор клапанов Swagelok
Краткая справка по клапанам: что должны знать специалисты по жидкостным и газовым системам

Промышленные клапаны играют важную роль в регулировании расхода технологической среды в важнейших жидкостных и газовых системах. Узнайте больше о типах клапанов, их функциях и о том, как сделать правильный выбор.

Строительные работы на нефтегазоперерабатывающем заводе
3 причины стандартизации компонентов жидкостных и газовых систем в крупных проектах по строительству нефтегазовых предприятий

Отдел по работе с проектами капитального строительства Swagelok поможет владельцам и операторам нефтегазовых предприятий получить наибольшую выгоду путем стандартизации компонентов жидкостных и газовых систем на объекте. Узнайте больше о преимуществах стандартизации.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.