text.skipToContent text.skipToNavigation
модуль обводной линии

Модули обводной линии Swagelok®

Модули обводной линии Swagelok предназначены для длинных пробоотборных линий от крана до анализатора и обеспечения минимального падения давления для максимально быстрого отклика. Рукоятки с взаимной блокировкой в пробоотборной системе с обводной линией предотвращают неправильную последовательность срабатывания и случайное срабатывание.

Запросить дополнительную информацию

Модули обводной линии (FLM) Swagelok® предназначены для длинных пробоотборных линий от крана до анализатора с высоким расходом, позволяя снизить запаздывание в системах поточного анализа. Модуль FLM Swagelok, расположенный в анализаторном шельтере, без труда изолирует пробоотборную систему, а также подает продувочный газ для очистки системы. Затем он извлекает пробу через фильтр, сохраняя чистоту фильтрующего элемента благодаря высокому расходу.

Модули FLM Swagelok, предназначенные для упрощения доступа к любому компоненту без нарушения работы других компонентов системы, используют сварные узлы для уменьшения потенциальных мест утечки и фитинги без зазоров на прямых участках трубки.

Модуль FLM Swagelok включает два шаровых крана, переключающих поток на байпас для изоляции пробоотборной системы и анализатора во время техобслуживания. Эти краны поддерживают поток в байпасной линии для сохранения свежести проб. Инновационная система рукояток с взаимной блокировкой обеспечивает одновременное приведение кранов в действие, позволяя при этом регулировать уплотнение в отдельном корпусе крана. В некоторых конфигурациях продувочные и дренажные клапаны замкнуты на байпасные краны для предотвращения открытия дренажных или продувочных линий, когда система находится в режиме отбора проб. Все ручки могут быть заблокированы в определенном положении для предотвращения случайного срабатывания.

Уменьшение времени отклика

Расстояние между пробоотборным краном и анализатором может затруднять получение необходимых аналитических замеров. Транспортировочные линии обычно имеют длину трубопроводов более 100 футов (30 метров) и требуют высокой скорости подачи среды, чтобы в анализатор попала свежая проба. В идеале поток от пробоотборного крана должен достигать анализаторного шельтера не более чем за минуту. В зависимости от размера трубок транспортировочных линий, а также от фактического расстояния транспортировки уровень расхода может достигать 90 станд. футов3/ч (2548 станд. л/ч).

Минимизация отходов при отборе проб

Модуль FLM Swagelok также сводит к минимуму количество извлеченных проб, направляемых на утилизацию или на факел. Байпасный фильтр предназначен специально для обводных систем и позволяет модулю FLM обеспечивать высокий уровень расхода. Фильтр возвращает значительную часть потока проб в технологическую линию через вспомогательную линию. Для обеспечения высокого расхода в данной обводной линии давление в точке возврата должно быть ниже, чем в точке отбора. Чтобы еще больше снизить отходы при взятии проб, многие конфигурации модулей FLM Swagelok содержат линию возврата проб из анализатора. Это исключает постоянную подачу среды из потокового анализатора на утилизацию или на факел.

Практически исключено получение гидравлического удара

Закрытие клапана на линии с высоким расходом жидкости вызывает экстремальные скачки давления, называемые гидравлическими ударами, которые могут повредить компоненты системы. Модуль FLM Swagelok исключает наступление гидравлического удара, делая полное отсечение невозможным. Байпасные краны срабатывают одновременно для исключения возможности срабатывания только одного из них. Трехходовая конструкция крана позволяет потоку постепенно переходить из режима отбора проб в байпасный режим вместо временного полного отсечения во время срабатывания.

Каталоги модулей обводной линии

Получите подробную информацию о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Сервисы Swagelok по проектированию и сборке

Заказное производство для всех отраслей

Узнайте, как квалифицированные специалисты Swagelok могут сэкономить вам время и улучшить работу вашей жидкостной или газовой системы, выполнив ее проектирование и сборку.

Получите необходимую поддержку

Ресурсы Swagelok специально для вас

Щит с аналитическим контрольно-измерительным оборудованием с клапанами и манометрами Swagelok
Рекомендации по обеспечению репрезентативности проб в аналитической контрольно-измерительной системе

Обеспечение репрезентативности проб в аналитической контрольно-измерительной системе может стать сложной задачей. Узнайте у специалистов компании Swagelok, как выявить основные проблемы и избежать сложностей, вызванных нерепрезентативными пробами.

Работник группы компаний Shenyang Blower Works использует жидкостную/газовую систему, созданную с применением компонентов Swagelok
Как группа компаний Shenyang Blower Works Group повысила уровень безопасности и надежности

Узнайте, как шанхайское подразделение Swagelok помогло группе компаний SBW обеспечить единообразие, надежность и экономию для клиентов и при этом повысить безопасность и эффективность собственного производства.

Сотрудничество компаний Rosendahl Nextrom и Swagelok для повышения эффективности работы
Производитель оптоволоконного оборудования повышает эффективность с помощью специализированных решений

С 1980-х годов Rosendahl Nextrom полагается на компанию Swagelok в развитии своего бизнеса. Узнайте больше о решениях, которые позволили компании обойти конкурентов и остаться в числе отраслевых лидеров.

Реализация проекта: компания Charbonneau Industries ускоряет производство с помощью специализированных узлов Swagelok для жидкостных и газовых систем
Ускорение производства с помощью специализированных узлов для жидкостных и газовых систем

Узнайте, как отдел специализированных решений Swagelok позволил компании Charbonneau Industries ускорить производство, сократить трудозатраты и обеспечить качество систем благодаря готовым системам перепускных термоклапанов.