text.skipToContent text.skipToNavigation
интеллектуальные изделия

Интеллектуальные изделия Swagelok®

Датчики Swagelok серии PTX и интеллектуальные изделия цифрового модуля управления VCM работают совместно для сбора и предоставления данных о критическом расходе, температуре и давлении технологических проб, направляемых в промышленные анализаторы.

Запросить дополнительную информацию

Искробезопасные цифровые датчики давления и температуры (серия PTX)

Датчики Swagelok серии PTX специально спроектированы для измерения давления и температуры проб жидкостей и газов в системах. Обе модели значительно уменьшают задержки благодаря прохождению потока с низким объемом и конструкции стакана быстрой очистки и предлагаются с трубными обжимными фитингами Swagelok размером 1/4 дюйма и 6 мм или торцевыми соединениями модульной системы Swagelok серии MPC.

Искробезопасная модель одобрена на международном уровне для применения в любой опасной зоне (класс I, раздел 1/зона 0 по ATEX) и взаимодействует с традиционным автоматизированным оборудованием с помощью ввода соответствующих аналоговых данных. Цифровая модель одобрена для применения в опасных зонах (класс I, раздел 2) и взаимодействует с цифровым модулем управления VCM Swagelok или другими продуктами DeviceNet™.

Цифровой модуль управления клапанами (VCM)

В модуле VCM Swagelok® используется сложная система контроля и мониторинга для обеспечения работы до шести пневматических клапанов переключения потока или других отдельных клапанов. Эта компактная система упрощает укладку кабелей и минимизирует общее потребление энергии. Она относится к классу 1, разделу 2 и сертифицирована в соответствии со стандартом UL для применения в опасных зонах. Данная система взаимодействует с другими системами через сетевой интерфейс DeviceNet™ и опционально может принимать входные цифровые сигналы.

Подробнее о файлах EDS интеллектуальных изделий

Каталоги интеллектуальных изделий

Получите подробную информацию о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Tips to Maintaining a Representative Sample in an Analytical Instrumentation System

Maintaining a representative sample within an analytical instrumentation system can be difficult. Learn how to identify major issues and avoid complications associated with a compromised representative sample from the experts at Swagelok.

Maintain Representative Samples

Ресурсы Swagelok специально для вас

Щит с аналитическим контрольно-измерительным оборудованием с клапанами и манометрами Swagelok
Рекомендации по обеспечению репрезентативности проб в аналитической контрольно-измерительной системе

Обеспечение репрезентативности проб в аналитической контрольно-измерительной системе может стать сложной задачей. Узнайте у специалистов компании Swagelok, как выявить основные проблемы и избежать сложностей, вызванных нерепрезентативными пробами.

Обзор решений с использованием вспомогательных систем торцевых уплотнений
Обзор решений с использованием вспомогательных систем торцевых уплотнений

Узнайте, как во вспомогательных системах торцевых уплотнений Swagelok® для стандарта API 682 применяется передовой опыт для API 682, а также принципы проектирования, которые делают системы удобными в монтаже и техобслуживании.

Инженер обследует жидкостные и газовые системы малого диаметра заказной комплектации в сборе
Как жидкостные и газовые системы могут сгладить ограничения, вызванные нехваткой ресурсов

Есть несколько распространенных жидкостных и газовых систем, от которых зависит успешная работа производства, поэтому, если у вас мало ресурсов, выбор подходящего подрядчика может принести много пользы.

Рабочие обсуждают технологические измерения на заводе
Технологические измерения — передовой опыт для импульсных линий

Если сосредоточить внимание только на датчике, найти проблемы в КИП может быть сложно. Советы и передовой опыт компании Swagelok помогут вам научиться решать проблемы в вашей технологической линии КИП.