text.skipToContent text.skipToNavigation
технологические манометры и манометры для монтажа на панель серий pgi и pbg

Технологические манометры и манометры для монтажа на панель Swagelok® (серии PGI и PBG)

Промышленные и технологические манометры Swagelok серий PGI и PBG обеспечивают точность измерения давления для промышленных систем, отслеживая вакуумметрическое и положительное давление до 15 000 фунтов на кв. дюйм, 1000 бар или 100 МПа.

Запросить дополнительную информацию

Компания Swagelok предлагает широкий выбор моделей промышленных и технологических манометров для удовлетворения требований систем, работающих при низком давлении или в тяжелых условиях. Они изготавливаются в соответствии с промышленными стандартами и предлагаются с широким ассортиментом технологических соединений, в том числе трубными переходниками Swagelok, которые могут помочь решить сложные проблемы совмещения. Наличие конфигураций для крепления позади по центру, для крепления позади внизу, для крепления внизу и для крепления на панель упрощает монтаж в различных ситуациях.

Предлагаются размеры циферблата 40, 50, 63, 100, 115 и 160 мм (1 1/2, 2, 2 1/2, 4, 4 1/2 и 6 дюймов) с точностью, соответствующей стандартам ASME B40.100, EN837-1 и JIS B7505. Конструкция из нержавеющей стали и армированного термопласта обеспечивает долговечность в системах общего назначения.

Манометры серии PGI можно заказать без наполнения или с жидкостным наполнением.

Каталоги манометров

Получите подробную информацию о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Предварительно смонтированная подсистема Swagelok

Невелик, но важен: как выявить и предупредить неисправность манометра

Узнайте, как распознать признаки неисправности манометра и тем самым избежать опасности для сотрудников и дорогостоящего простоя оборудования ввиду вынужденного ремонта.

Узнайте, как предупредить неисправность манометра

Ресурсы Swagelok специально для вас

Установленный трубный обжимной фитинг Swagelok
Распространенные причины и стоимость утечек в жидкостных и газовых системах

Утечки в жидкостной или газовой системе — распространенное явление на большинстве предприятий. Разберитесь, как и почему возникают утечки, как их можно обнаружить и проверить, а также как разработать стратегию по устранению и сокращению количества утечек в масштабе всего предприятия.

Обзор решений с использованием вспомогательных систем торцевых уплотнений
Обзор решений с использованием вспомогательных систем торцевых уплотнений

Узнайте, как во вспомогательных системах торцевых уплотнений Swagelok® для стандарта API 682 применяется передовой опыт для API 682, а также принципы проектирования, которые делают системы удобными в монтаже и техобслуживании.

Инженер обследует жидкостные и газовые системы малого диаметра заказной комплектации в сборе
Как жидкостные и газовые системы могут сгладить ограничения, вызванные нехваткой ресурсов

Есть несколько распространенных жидкостных и газовых систем, от которых зависит успешная работа производства, поэтому, если у вас мало ресурсов, выбор подходящего подрядчика может принести много пользы.

Рабочие обсуждают технологические измерения на заводе
Технологические измерения — передовой опыт для импульсных линий

Если сосредоточить внимание только на датчике, найти проблемы в КИП может быть сложно. Советы и передовой опыт компании Swagelok помогут вам научиться решать проблемы в вашей технологической линии КИП.