text.skipToContent text.skipToNavigation
манометры

Манометры Swagelok®

Обеспечьте точность измерения давления для промышленных, биофармацевтических систем и систем сверхвысокой степени чистоты с помощью широкого ассортимента манометров Swagelok.

Запросить дополнительную информацию

Промышленные и технологические манометры Swagelok обеспечивают точность измерения давления для промышленных, биофармацевтических систем и систем сверхвысокой степени чистоты. Они предлагаются с различными диапазонами давления, размерами циферблата, с широким ассортиментом соединений, монтажной арматуры и вариантов исполнения. Для каждого манометра Swagelok в заводских условиях проводится калибровка и испытание под давлением для обеспечения надежной работы.

Варианты исполнения манометров Swagelok включают в себя следующее:

  • технические и технологические манометры серии PGI, без наполнения или наполненные жидкостью;
  • манометры серии PBG для монтажа на панель;
  • манометры сверхчистых сред и чистого, сухого воздуха серий PGU и PGC;
  • манометры общего назначения серии PGN, соответствующие стандарту ECE R110.

Каталоги манометров

Получите подробную информацию о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Предварительно смонтированная подсистема Swagelok

Невелик, но важен: как выявить и предупредить неисправность манометра

Узнайте, как распознать признаки неисправности манометра и тем самым избежать опасности для сотрудников и дорогостоящего простоя оборудования ввиду вынужденного ремонта.

Узнайте, как предупредить неисправность манометра

Ресурсы Swagelok специально для вас

Установленный трубный обжимной фитинг Swagelok
Распространенные причины и стоимость утечек в жидкостных и газовых системах

Утечки в жидкостной или газовой системе — распространенное явление на большинстве предприятий. Разберитесь, как и почему возникают утечки, как их можно обнаружить и проверить, а также как разработать стратегию по устранению и сокращению количества утечек в масштабе всего предприятия.

Обзор решений с использованием вспомогательных систем торцевых уплотнений
Обзор решений с использованием вспомогательных систем торцевых уплотнений

Узнайте, как во вспомогательных системах торцевых уплотнений Swagelok® для стандарта API 682 применяется передовой опыт для API 682, а также принципы проектирования, которые делают системы удобными в монтаже и техобслуживании.

Инженер обследует жидкостные и газовые системы малого диаметра заказной комплектации в сборе
Как жидкостные и газовые системы могут сгладить ограничения, вызванные нехваткой ресурсов

Есть несколько распространенных жидкостных и газовых систем, от которых зависит успешная работа производства, поэтому, если у вас мало ресурсов, выбор подходящего подрядчика может принести много пользы.

Рабочие обсуждают технологические измерения на заводе
Технологические измерения — передовой опыт для импульсных линий

Если сосредоточить внимание только на датчике, найти проблемы в КИП может быть сложно. Советы и передовой опыт компании Swagelok помогут вам научиться решать проблемы в вашей технологической линии КИП.