text.skipToContent text.skipToNavigation
Клапан с мембранным уплотнением

Фторполимерные мембранные клапаны Swagelok® сверхвысокой степени чистоты (серия DRP)

Применение клапанов с мембранным уплотнением позволяет минимизировать зоны скопления среды и облегчить продувку благодаря беспрепятственному пути прохождения потока, что повышает эффективность системы и обеспечивает надежное отсечение потока. Предлагаются разнообразные размеры, материалы изготовления и конфигурации клапанов, в том числе для атомно-слоевого осаждения, для работы с погружением при высокой температуре и с беспружинной конструкцией, соответствующие требованиям к системам высокой и сверхвысокой степени чистоты.

Запросить дополнительную информацию

Улучшенная конструкция мембраны клапанов серии DRP минимизирует нагрузки во время циклов, максимально сокращает зоны скопления среды и сводит к минимуму возможность загрязнения технологической среды, продлевая срок службы мембраны. Модифицированный корпус из фторопласта (PTFE) предусматривает беспрепятственный путь прохождения потока, обеспечивая непрерывную очистку и максимально сокращая сдвигающее усилие среды.

Клапаны серии DRP соответствуют требованиям стандарта SEMI F57-0301.

Технические характеристики

Номинальные параметры давления До 100 фунтов на кв. дюйм, ман. (6,8 бара)
Температура рабочей среды От 73 до 212 °F (от 23 до 100 °C)
Коэффициент расхода До 10,2
Материал корпуса, мембраны Модифицир. фторопласт (PTFE)
Торцевые соединения
Тип Развальцовка и мелкая резьба и стандарт Nippon Pillar Super 300®
Размер От 1/4 до 1 1/4 дюйма и от 6 до 25 мм
Конфигурация 2- и 3-ходовое ручное и пневматическое отсечение; модели с регулируемым расходом и отводом

Каталоги фторполимерных мембранных клапанов серии DRP сверхвысокой степени чистоты

Получите подробную информацию о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Калькулятор коэффициента расхода (C<sub>v</sub>) Swagelok для клапанов

Правильный выбор клапана имеет решающее значение

Воспользуйтесь нашим калькулятором коэффициента расхода (Cv), чтобы подобрать клапан правильного размера в соответствии с вашими потребностями.

Использовать инструмент

Ресурсы Swagelok специально для вас

Выбор клапанов для пробоотборных жидкостных и газовых систем
Как правильно подобрать клапаны для вашей промышленной жидкостной или газовой системы

Узнайте, как применять на практике метод STAMPED для подбора клапанов, которые лучше всего соответствуют областям применения вашей промышленной жидкостной или газовой либо пробоотборной системы.

Сократите неконтролируемые выбросы в химической и нефтеперерабатывающей отрасли
Минимизируйте затраты в связи с неконтролируемыми выбросами — используйте клапаны с низким уровнем выбросов

Неконтролируемые выбросы — это прогрессирующая проблема в химической и нефтеперерабатывающей отрасли. Сертифицированные клапаны с низким уровнем выбросов могут защитить ваше предприятие и доходы. Узнайте из этой статьи, что это за клапаны, как они испытываются и как они могут вам помочь.

Запорные клапаны в промышленной жидкостной или газовой системе
Как изолировать промышленные жидкостные и газовые системы при помощи запорных клапанов

Изоляция трубопроводов в промышленных жидкостных и газовых системах перед проведением техобслуживания крайне важна для безопасности предприятия. Одним из самых безопасных способов изоляции трубопровода жидкостной или газовой системы является установка двух запорных клапанов. Узнайте, как спроектировать правильные конфигурации для вашей системы.

Сборка клапана Swagelok ALD20 сверхвысокой степени чистоты в чистом помещении для применения в полупроводниковой отрасли
Один новый клапан — и три причины, которые позволят ему изменить производство полупроводников

Узнайте, как новейшие достижения в технологии производства клапанов для атомно-слоевого осаждения (ALD) меняют условия игры в сфере высокотехнологичного производства полупроводников.