text.skipToContent text.skipToNavigation
высокопроизводительные обжимные аппараты (hvsu)

Высокопроизводительные обжимные аппараты (HVSU) Swagelok®

Высокопроизводительный обжимной аппарат (HVSU) Swagelok обеспечивает легкий предварительный обжим набора обжимных колец с гайкой Swagelok на трубках из нержавеющей стали.

Запросить дополнительную информацию

В полуавтоматическом высокопроизводительном обжимном аппарате (HVSU) с пневматическим приводом и электронным управлением используются датчики для начала и остановки процесса с целью получения стабильных результатов предварительного обжима в случае использования большого количества трубных обжимных фитингов. Высокопроизводительный обжимной аппарат имеет длительный срок службы и счетчик циклов, который облегчает профилактическое обслуживание.

Высокопроизводительный обжимной аппарат можно использовать с трубками 1/4, 3/8 и 1/2 дюйма (6, 8, 10, 12 мм), инструменты для перехода с одного размера трубок на другой не требуются.

Каталоги обжимных инструментов

Получите подробную информацию о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Стендовый трубогиб Swagelok

Применение стендового трубогиба Swagelok

Используйте стендовый трубогиб Swagelok® для выполнения точных, единообразных и высококачественных изгибов трубок, изготовленных из большинства доступных материалов. В этом видеоролике представлены советы и рекомендации по гибке различных трубок: как малого диаметра с тонкими стенками, так и большого диаметра с толстыми стенками.

Посмотрите на трубогиб в действии

Ресурсы Swagelok специально для вас

Сервисы Swagelok по выявлению утечек на объекте
Как избежать утечек в системе: важность правильной подготовки трубок

Эффективность соединения с трубными обжимными фитингами зависит от многих факторов, но одним из самых главных является надлежащая подготовка трубки перед монтажом. Узнайте, как избежать дорогостоящих и опасных утечек, исключив поврежденные или неправильно отрезанные трубки и заусенцы.

Манометр Green Alternative Systems
Реализация проекта: Swagelok помогает компании Green Alternative Systems снизить трудозатраты благодаря решениям для гибки трубок

Swagelok помогает компании Green Alternative Systems (GAS) найти способы уменьшить трудозатраты на 224 000 долларов США в год и на 75% сократить время производства. Узнайте больше о результатах данного сотрудничества.

Ручной трубогиб Swagelok в действии
Три правила, которые помогут создать сложную систему трубок

Узнайте, как три аспекта, связанные с использованием ручного трубогиба, помогут вам в создании сложной системы трубок с малым числом потенциальных точек утечки и эффективной организацией потока.

Ручной трубогиб Swagelok в действии
Как использовать ручной трубогиб Swagelok

Узнайте, как использовать ручной трубогиб для точной и эффективной гибки трубок на 90° и 180°. Ручные трубогибы Swagelok® обеспечивают стабильно высокое качество гибки трубок, изготовленных из большинства материалов, которые используются с трубными обжимными фитингами Swagelok.