text.skipToContent text.skipToNavigation

Система креплений — Удлиненная приварная пластина

Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все

Обзор

Система креплений — Удлиненная приварная пластина

Ограничьте влияние скачков давления и вибрации на свою трубопроводную систему с помощью комплектов трубных опор Swagelok.

Похожие изделия

Код изделия Материал корпуса Наруж. диам. трубки Длина Радиус изгиба
304-S1-WPE Нержавеющая сталь 304 - Длина 2,52 дюйма (64,0 мм) - Просмотр изделия
304-S1-WPEM Нержавеющая сталь 304 - Длина 64 мм (2,52 дюйма) - Просмотр изделия
304-S3-WPE Нержавеющая сталь 304 - Длина 3,07 дюйма (78,0 мм) - Просмотр изделия
304-S5-WPE Нержавеющая сталь 304 - Длина 3,94 дюйма (100 мм) - Просмотр изделия
304-S6-WPE Нержавеющая сталь 304 - Длина 4,57 дюйма (116 мм) - Просмотр изделия

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.