text.skipToContent text.skipToNavigation
стендовые трубогибы

Стендовые трубогибы Swagelok®

Предлагается широкий выбор конфигураций стендовых трубогибов Swagelok с прочной легкой конструкцией, которые обеспечивают равномерную гибку трубок и быстрый монтаж при соответствии высоким стандартам качества.

Запросить дополнительную информацию

Стендовые трубогибы Swagelok имеют прочную алюминиевую конструкцию, которая способствует их долговечности, и соответствуют стандартам CE. Диапазон гибки от 1 до 180° для трубок с наружным диаметром от 1/4 до 1 1/4 дюйма (от 6 до 30 мм) и толщиной стенок от 0,028 до 0,120 дюйма (от 0,8 до 3,0 мм) помогает обеспечить гибку трубок в различных конфигурациях.

В комплект входит шприц для смазки, который облегчает эксплуатацию. Металлический переносной контейнер упрощает хранение и транспортировку.

Предлагаются ручные и электрические модели стендовых трубогибов. Ручная модель может приводиться в действие двигателем дрели 1/2 дюйма с помощью дополнительной муфты для передачи крутящего момента и опорного рычага.

Стальные башмаки требуются для гибки следующих трубок (в ином случае башмаки для гибки будут изготовлены из алюминия):

  • трубки с наруж. диам. 1 дюйм и толщиной стенок более 0,095 дюйма;
  • трубки с наруж. диам. 25 мм и толщиной стенок более 2,4 мм;
  • трубки из сплава 2507 всех размеров;
  • толстостенные отожженные трубки из нержавеющей стали всех размеров;
  • холоднотянутые бесшовные трубки из нержавеющей стали с закалкой на 1/8 всех размеров;
  • трубки серии IPT среднего и высокого давления всех размеров.

Технические характеристики

Габариты (трубогиб в контейнере) Высота 14 1/2 дюйма (37 см), ширина 21 дюйм (53 см), глубина 11 дюймов (28 см)
Масса (трубогиб в контейнере, без оснастки):
ручная модель 75 фунтов (34 кг)
электрическая модель 79 фунтов (36 кг)
Требования по электропитанию (электрическая модель):
MS-BTB-1 110 В (перем. тока), 50/60 Гц; максимальный ток – 10 А
MS-BTB-2 230 В (перем. тока), 50/60 Гц; максимальный ток – 5 А

Каталоги стендовых трубогибов

Получите подробную информацию о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Стендовый трубогиб Swagelok

Применение стендового трубогиба Swagelok

Используйте стендовый трубогиб Swagelok® для выполнения точных, единообразных и высококачественных изгибов трубок, изготовленных из большинства доступных материалов. В этом видеоролике представлены советы и рекомендации по гибке различных трубок: как малого диаметра с тонкими стенками, так и большого диаметра с толстыми стенками.

Посмотрите на трубогиб в действии

Ресурсы Swagelok специально для вас

Сервисы Swagelok по выявлению утечек на объекте
Учебные курсы по основам работы жидкостных и газовых систем

Учебные курсы Swagelok® по основам работы развивают важнейшие навыки для разработки, создания и обслуживания надежных жидкостных и газовых систем.

Манометр Green Alternative Systems
Реализация проекта: Swagelok помогает компании Green Alternative Systems снизить трудозатраты благодаря решениям для гибки трубок

Swagelok помогает компании Green Alternative Systems (GAS) найти способы уменьшить трудозатраты на 224 000 долларов США в год и на 75% сократить время производства. Узнайте больше о результатах данного сотрудничества.

Ручной трубогиб Swagelok в действии
Три правила, которые помогут создать сложную систему трубок

Узнайте, как три аспекта, связанные с использованием ручного трубогиба, помогут вам в создании сложной системы трубок с малым числом потенциальных точек утечки и эффективной организацией потока.

Ручной трубогиб Swagelok в действии
Как использовать ручной трубогиб Swagelok

Узнайте, как использовать ручной трубогиб для точной и эффективной гибки трубок на 90° и 180°. Ручные трубогибы Swagelok® обеспечивают стабильно высокое качество гибки трубок, изготовленных из большинства материалов, которые используются с трубными обжимными фитингами Swagelok.